Dulap din oțel inoxidabil, versiunea compactă, cu ușă dublă, EKDS
Dulap din oțel inoxidabil, versiunea compactă, cu ușă dublă, EKDS
Gama EKDS de dulapuri industriale compacte din oțel inoxidabil cu ușă dublă, cu gradul de protecție IP 55, este ideală pentru instalarea în spații restrânse, unde deschiderea unei uși simple ar ocupa prea mult spațiu în fața dulapului. Capacitatea portantă a ușilor crește, de asemenea, deoarece se împarte la două uși. Cu gradul de protecție IP 55, componentele din interiorul dulapului sunt bine protejate și fac ca acesta să fie bine adecvat pentru aproape orice mediu dependent de clasa de protecție. Varianta cu gradul de protecție IP 66 este disponibilă și cu uși individuale cu separator vertical central.
Standarde industriale
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL
IEC 61439
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Material: Oțel inoxidabil cu granularitatea AISI 304L/AISI 316L. Corp și panou posterior detașabil: 1,5 mm. Ușă: 2 mm. Plăci inferioare: 1,5 mm. Contrapanou: oțel galvanizat de 3 mm
- Corp: Dulap cu corp monobloc. Profilurile de adâncime integrate, cu model de găuri, permit ajustarea contrapanoului în adâncime.
- Ușa: Montată la suprafață cu 4 balamale, inclusiv cadru de ușă cu model de găuri de 25 mm și contacte de împământare. Ușile standard nu pot fi inversate.
- Panoul posterior: Montat cu șuruburi torx M6. Instalații standard pentru montare pe ușa din spate. Panouri posterioare divizate în dulapuri cu lățimea de 1600 mm.
- Încuietoarea: Sistem de închidere de tip espagnolette în 4 puncte în ușa principală și sistem de închidere în 2 puncte în ușa secundară. Sistem de închidere standard cu dublu bac, cu inserție de 3 mm. Inserțiile standard, cilindrii, mânerele pivotante și mânerele în formă de T sunt disponibile ca accesorii.
- Plăcile inferioare: O placă inferioară dintr-o bucată cu garnitură din poliuretan injectat pentru a asigura etanșare maximă. Pentru dulapurile cu lățimea de 1200 mm sau mai mare sunt furnizate două plăci inferioare.
- Împământare: Ușa are contacte de împământare sudate separate, iar împământarea cadrului se poate realiza utilizând ECF.
- Contrapanou: Dublu pliată și se glisează în poziție. Adâncime reglabilă în trepte de 25 mm. Contrapanoul este livrat atașat pe partea exterioară a ambalajului dulapului. Se fixează în interiorul dulapurilor cu lățime de 1600 mm. Pentru lățimea de 1600 mm, placa de adaos este inclusă.
- Finisaj: Oțel inoxidabil cu granularitate 400.
- Protecție: Versiune cu ușă dublă, conformă cu IP 55, TYPE 12, IK 10. Uși individuale cu separator vertical sudat, conforme cu IP 66, TYPE 4X, 12, IK 10.
- Livrare: Corp monobloc cu ușă montată și panou posterior, plăci inferioare și contrapanou, inclusiv contacte de împământare a ușii. Se livrează pe un palet cu lățime identică cu aceea a dulapului, pentru a permite fixarea fără îndepărtare. Contrapanoul este atașat pe partea exterioară a ambalajului dulapului. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.
- Panoul posterior: Montat cu șuruburi torx M6; instalații standard pentru montajul pe ușa din spate; panouri posterioare divizate în dulapuri late de 1600 mm
- Încuietoarea: Sistem de închidere de tip espanioletă în 4 puncte în ușa principală și sistem de închidere în 2 puncte în ușa secundară; încuietoare cu bac dublu standard cu inserție de 3 mm; inserțiile standard, cilindrii, mânerele de ridicare și mânerele în T sunt disponibile ca accesorii.
- Plăcile inferioare: O placă inferioară dintr-o bucată cu garnitură din poliuretan injectat pentru a asigura etanșare maximă.
- Împământare: Ușa are contacte de împământare sudate separate, iar împământarea cadrului se poate realiza utilizând ECF.
- Contrapanou: Dublu pliată și se glisează în poziție; adâncime reglabilă în trepte de 25 mm; contrapanoul este livrat atașat la exteriorul ambalajului dulapului; fixat în interiorul dulapurilor cu lățimea de 1600 mm; pentru lățimea de 1600 mm, placa de adaos este inclusă
- Protecție: Versiune cu ușă dublă, conformă cu IP 55 | TIP 12 | IK 10; uși individuale cu separator vertical sudat, conforme cu IP 66 | TIP 4X, 12 | IK 10
- Livrare: Corp monobloc cu ușă montată și panou posterior, plăci inferioare și contrapanou, inclusiv contacte de împământare a ușii; se livrează pe un palet cu lățime identică cu aceea a dulapului, pentru a permite fixarea fără îndepărtare; contrapanoul este atașat pe partea exterioară a ambalajului dulapului. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile
Specificații
Finish
Lustruit
Body Thickness
0.06in
Body Thickness
1.5mm
Door Thickness
0.08in
Door Thickness
2mm
Certificat al agenției de aprobare
Document de desen
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.