Cofretul Poliester versiunea compact, UCP/UCPT
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cofretul Poliester versiunea compact, UCP/UCPT
Gama de cofrete compacte din poliester cu uşă simplă UCP/UCPT, cu grad de protecţie IP 66/IP 54, conţine produse de stoc disponibile în mai multe dimensiuni diferite. Se poate comanda fie o uşă opacă, fie o uşă transparentă. Această gamă de cofrete este bine adecvată pentru instalări în exterior, chiar şi în locaţii expuse luminii directe a soarelui. Riscul de defectare a componentelor şi, cu acesta, perioadele inutile de nefuncţionare sunt eliminate, deoarece apa şi praful sunt împiedicate să intre în cofret.
Standarde industriale
cULus_UL Listed
CE UKCA
GOST
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Material: Poliester ranforsat cu fibră de sticlă. Zona de monitorizare UCPT: policarbonat.
- Corp: Structură monobloc turnată cu grosimea de 3 mm. Patru orificii pentru montare direct pe perete. Fără deschideri de trecere a cablurilor.
- Ușă: Uşă cu sau fără zonă transparentă şi deschidere la 180°. Pentru modelele UCP/UCPT750 şi superioare un suport pentru uşă asigură o închidere mai facilă. Etanşeitatea este asigurată printr-o garnitură monobloc extrudată din poliuretan.
- Încuietoare: Butuc DIN de 3 mm şi mişcare la 90°. Modelele UCP/UCPT540 şi superioare dispun de încuietori în trei puncte. Alte tipuri de încuietori sunt disponibile ca accesorii.
- Temperatură de rezistență: Între -25 °C şi 70 °C la funcţionare continuă (temperaturi de maxim 130 °C).
- Caracteristici: Cu autostingere şi fără halogen. Dublu izolată conform EN61439-1. Tensiunea nominală de izolaţie Ui = 1000 V ac, 1500 V dc.
- Protecție: Conformă cu IP 66, TIP 4, 4X, 12, 13 pentru UCP, cu excepția UCP320 și UPC430 IP65. IP54 TIP 12 pentru UCPT. Rezistenţă la impact IK 08 (IK 07 pentru cofretele cu uşă transparentă UCPT).
- Aprobări: CE, GOST. Pentru aprobările CSA şi cULus_UL Listed va rugăm contactaţi departamentul nostru de vânzări.
- Finisaj: RAL 7035, material brut precolorat.
- Livrare: Cofret cu uşă, şuruburi de fixare a contrapanoului şi o bandă autoadezivă de protecţie la ploaie.
- Notă: UCP320, UCP430 și UCP540 sunt livrate având ușile nemontate, în interiorul ambalajului.
Specificații
Material
Polyester
Finish
Smooth
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Body Thickness
0.12in
Body Thickness
3mm
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.