Cutie terminaţie din oţel inoxidabil, SSTB
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cutie terminaţie din oţel inoxidabil, SSTB
Gama de casete cu borne din oţel inoxidabil SSTB, cu grad de protecţie IP 66, conţine produse de stoc disponibile în numeroase dimensiuni diferite. Gama SSTB este bine adecvată pentru mediile de interior şi exterior, datorită rezistenţei sale la coroziune. Apa şi praful sunt împiedicate să intre în cutia de terminație, eliminându-se astfel riscul de defectare a componentelor şi, cu aceasta, perioadele inutile de nefuncţionare.
Standarde industriale
UL 508A Listed; Type 4X, 12, 13; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 4X, 12, 13
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Material: Oțel inoxidabil pregranulat, AISI 304L / AISI 316L (la cerere). Corp: 1 mm. Capac: 1.5 mm.
- Corp: Pliat şi sudat în linie. Patru bolţuri M6x13 pentru fixarea profilului inferior / plăcii de montare. Pentru a facilita instalarea, fiecare colţ din spate al dulapului este marcat cu laser pentru a indica cu precizie unde să găuriţi şi să aplicaţi suporturile AWS pentru montare murală.
- Garnitură: Etanșarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat sau de o garnitură din silicon injectat.
- Împământare: Şuruburi de legare la masă M8x18 mm în corp şi capac, piuliţe M8, şaibe şi etichete de legare la masă.
- Protecție: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.
- Finisaj: Oţel inoxidabil pregranulat, 400.
- Livrare: Corp, capac, şuruburi capac, şuruburi de fixare, dopuri de acoperire şi facilităţi de legare la masă.
Specificații
Finish
Lustruit
Body Thickness
18ga
Body Thickness
1mm
Door Thickness
16ga
Door Thickness
1.5mm
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.