Cofret din aluminiu cu o singură ușă cu montare pe perete WAS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Cofret din aluminiu cu o singură ușă cu montare pe perete WAS
Gama de cofrete din aluminiu cu o singură ușă cu montare pe perete WAS, cu grad de protecție IP 66, este disponibilă pentru vânzare în numeroase dimensiuni. Riscul de defectare a componentelor și perioadele de nefuncționare inutile nu mai există, deoarece apa și praful nu pot pătrunde în dulap. Gama WAS este ideală pentru utilizare în zone expuse la coroziune și condiții ambientale nefavorabile.
Standarde industriale
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
CSA, File No. 1442951: Type 4, 4X, 12
IEC 62208 IP66
CE, UK CA, UL
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Material: Aluminiu AlMg3. Corp: Ușă 2 mm.: Contrapanou 2,5 mm.: Oțel galvanizat de 2 mm.
- Corp: Pliat și sudat cu cordon continuu. Patru bolțuri M8 × 13 pentru fixarea profilurilor inferioare/contrapanourilor. Pentru a facilita instalarea, fiecare colț din spate al cofretului este marcat cu laser pentru a indica cu precizie unde să găuriți și să fixați suporții AWS pentru montare pe perete.
- Ușă: Montare la suprafață, cu o deschidere de 130°. Balamale ascunse detașabile cu bolț demontabil. Deschidere pe stânga sau pe dreapta. Șuruburi interioare sudate M6 cu profiluri montate pentru uși MMDP. Etanșarea este asigurată de o garnitură din poliuretan injectat, dintr-o singură bucată.
- Conform cu IP66 | IK 08
- Blocare: element de blocare cu bac dublu de 3 mm personalizat nVent HOFFMAN cu mișcare la 90° și mecanism antivibrații Două elemente de blocare pentru dulapuri cu înălțimea între 600 mm și 800 mm. Sistem de blocare de tip espanioletă în trei puncte pentru dulapuri cu înălțimea de 1000 mm și mai mult. Alte inserții sunt disponibile ca accesorii.
- Contrapanou: Contrapanoul este marcat vertical la intervale de 10 mm pentru o poziționare orizontală ușoară a echipamentului. Sunt prezente orificii pe partea superioară și inferioară pentru a facilita fixarea cablurilor. Fixat pe bolțuri sudate M8 pe spatele cofretului. Toate laturile care au minimum 800 mm sunt consolidate cu margini pliate. Cu ajutorul accesoriului AMG, poziționarea contrapanoului se poate ajusta la orice adâncime.
- Acces pentru cabluri: Fără deschideri în placa de intrare ca design standard, pentru maximizarea etanșării.
- Împământare: Bolțuri de împământare M8 x 18 mm în corp și capac, piulițe M8, șaibe de împământare și etichete de împământare.
- Livrare: Cofret cu ușă și contrapanou, profiluri pentru montarea ușilor, cheie cu dublu bit din plastic de 3 mm și accesorii de montaj. Cheie metalică, pentru înălțimea de 1000 mm și mai mult. Facilități de împământare.
- Împământare: Bolțuri de împământare M8 x 18 mm în corp și capac, piulițe M8, șaibe de împământare și etichete de împământare.
- Livrare: Dulap cu ușă și contrapanou. Cheie cu dublu bit din plastic de 3 mm și accesorii de montare. Cheie metalică, pentru înălțimea de 1000 mm și mai mult. Facilități de împământare.
Specificații
Body Thickness
2mm
Color
Light Gray
Color Code
RAL 7035
Door Thickness
2.5mm
Finish
Vopsit Pulbere
Material
Aluminium
Certificare
Certificat al agenției de aprobare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.