All Products
Produkty | 538 Wyników (2412 artykuły)

Przewód/przewód sztywny H-MSM do zacisku kołnierza, montaż boczny
Prosta metoda mocowania na młotek z elementu ze stali konstrukcyjnej za pomocą zatrzasku.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, S301, 22–30 mm OD, 3–8 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, S301, 22–30 mm OD, 8–14 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 23,4–35 mm OD, 3–8 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 23,4–35 mm OD, 8–14 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 23,4–35 mm OD, 14–20 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 35–42 mm OD, 3–8 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 35–42 mm OD, 8–14 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 35–42 mm OD, 14–20 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 42–50 mm OD, 3–8 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 42–50 mm OD, 8–14 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 42–50 mm OD, 14–20 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 50–60 mm OD, 3–8 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 50–60 mm OD, 8–14 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 14–18 mm OD, 3–8 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 14–18 mm OD, 8–14 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 14–18 mm OD, 14–20 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 18–30 mm OD, 21–28 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 18–30 mm OD, 3–8 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 18–30 mm OD, 8–14 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 18–30 mm OD, 14–20 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, S301, 18–22 mm OD, 3–8 mm Kołnierz
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, S301, 18–22 mm OD, 14–20 mm Kołnierz

109 Pasek do montażu bocznego rury CPVC
Metalowy pasek z dwoma otworami i gładkimi krawędziami, do stosowania z nieizolowaną rurą z tworzywa sztucznego w pozycji montażowej na górze lub na dole.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
109 Mocowany bocznie pasek owijający do rur CPVC, 3/4" rury, 20 DN, 26,9 mm OD
109 Mocowany bocznie pasek owijający do rur CPVC, 1" rury, 25 DN, 33,7 mm OD
109 Mocowany bocznie pasek owijający do rur CPVC, 1 1/4" rury, 32 DN, 42,2 mm OD
109 Mocowany bocznie pasek owijający do rur CPVC, 1 1/2" rury, 40 DN, 48,3 mm OD
109 Mocowany bocznie pasek owijający do rur CPVC, 2" rury, 50 DN, 60,3 mm OD

Pasek perforowany BP z prostą krawędzią, lekki
Metalowa taśma do zawieszania wentylacji i podtrzymywania przewodów lub rur.

Taca kablowa z zaciskiem kołnierzowym
Wysoce skuteczny sposób wykorzystania utraconej przestrzeni wewnątrz elementu dwuteowego ze stali konstrukcyjnej do podtrzymywania i ochrony kabla niskiego napięcia.

Klips z Purlin serii AF
Skuteczny sposób na zabezpieczenie liny stalowej i łańcucha przed elementem konstrukcyjnym płatwi Z.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
AF Szeregowy klips płatwi Z, 7,1 mm Otworu, 1,5–6 mm Kołnierz

Pojedynczy przewód C-EU do zacisku kołnierza
Skuteczne sposoby podparcia i mocowania kabli do stalowej belki konstrukcyjnej i okrągłych elementów. Łatwy w instalacji, sprzęt jest zintegrowany, aby wyeliminować problemy związane z luźnymi częściami.

Uchwyt opaski kablowej z odwracającym zaciskiem kołnierzowym
Skuteczne sposoby podparcia i mocowania kabli do stalowych elementów konstrukcyjnych belek. Łatwa instalacja, przybijanie i owijanie opaski kablowej, aby starannie zainstalować pod kołnierzem ze stali konstrukcyjnej.

Trójnik preform do korytek kablowych WBT Performance
The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Tee is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when routing cabling in two or three different directions.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 50mm x 100mm, stainless steel 304
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 100mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 150mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 300mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 450mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 600mm, black powder coated
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 150mm x 900mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 300 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 450 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 600 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 100 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 150 mm, Black, Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm Pregalvanized
Wire Basket Tray PreForm Tee, 50 x 200 mm, Black, Pregalvanized

nVent CADDY Superfix 243 M8/M10
Szybkozaciskowy 1-śrubowy zacisk rurowy na zawiasach z gwintowaną nakrętką kombi i izolacją z gumy EPDM, do stosowania z nieizolowaną rurą metalową.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 12–14 mm OD, 1/4" rura, 8 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 15–19 mm OD, 3/8" rura, 10 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 21–23 mm OD, 1/2" rura, 15 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 26–28 mm OD, 3/4" rura, 20 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 32–35 mm OD, 1" rura, 25 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 40–43 mm OD, 1 1/4" rura, 32 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 48–52 mm OD, 1 1/2" rura, 40 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 54–58 mm OD
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 57–61 mm OD, 2" rura, 50 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 74–80 mm OD, 2 1/2" rura, 65 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 83–91 mm OD, 3" rura, 80 DN
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 108–114 mm OD, 4" rura, 100 DN

Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Wspornik z profilem E2, 200 mm
Wspornik z profilem E2, 300 mm

Kanał C typu E1, perforowany
Profil C do budowy ram i konstrukcji dostępny w różnych konfiguracjach.
Numer katalogowyNazwa elementuAdd to Quote action
Profil C, typ E1, perforowany, 30 mm x 15,5 mm x 2 mm