nVent CADDY Superfix 243 M8/M10
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent CADDY Superfix 243 M8/M10
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Zawiera łatwy mechanizm zamykający
- Główka śruby może być dokręcana za pomocą śrubokręta płaskiego, krzyżakowego lub za pomocą klucza sześciokątnego
- Kategoria II redukcji hałasu zgodnie z normą DIN EN ISO 3822-1
- Izolacyjność akustyczna zgodna z normą DIN 4109
- Klasyfikacja "E" w testach ogniowych, zgodnie z DIN EN 13501-1
Specyfikacje
Materiał
Stal;Guma EPDM-SBR
Wykończenie
Ocynkowane galwanicznie
Kolor
Czarny
Temperatura
-58 to 230 °F
Temperatura
-50 to 110 °C
Katalog
Raport z testu
Studium przypadku
Certyfikaty
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.