Ramię wspornikowe z kanałem E2
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Ramię wspornikowe z kanałem E2
Szczegóły
Zasoby
Funkcje
- Perforowany, walcowany na zimno
- Otworowana płytka montażowa
Specyfikacje
Materiał
Stal
Wykończenie
Ocynkowane galwanicznie
Wysokość (H)
120 mm
Szerokość (W)
1.57"
Szerokość (W)
40 mm
Grubość (T)
0.09"
Grubość (T)
2.4 mm
A.
0.79"
A.
20 mm
B.
1.34"
B.
34 mm
C.
0.61"
C.
15.5 mm
D.
2"
D.
50 mm
E)
0.16"
E)
4 mm
X
11 x 18 mm
Y
11 x 27 mm
Rozmiar otworu (HS)
0.2"
Rozmiar otworu (HS)
5 mm
Broszura
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.