Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 42–50 mm OD, 8–14 mm Kołnierz
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężynowa, 42–50 mm OD, 8–14 mm Kołnierz
nr katalogowy: 24M58SM
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Compatible Items
Funkcje
- Zapewnia podporę dla rury/rury osłonowej lub przewodu mocowanego do półek belek
- Zacisk obraca się o pełne 360°
- Do montażu potrzebny jest tylko młotek
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku
Certyfikaty
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04


Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.