Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, black powder coated
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wire Basket Tray PreForm Tee Transition, 100mm x 600mm, black powder coated
nr katalogowy: WBTT4X24BA
The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Tee is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations when routing cabling in two or three different directions. With its pre-galvanized steel base and interlocking polymer sidewalls, the PreForm Tee delivers a clean, consistent, and tool-free installation experience.
Additionally, the PreForm Tee significantly reduces installation time by eliminating the need for field cutting or job site configuration. This translates into improved productivity and increased efficiency, especially in retrofit scenarios where flexibility is critical.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Multiple color options to coordinate with cable tray selection
- Flame-retardant polymer rails ensure the safety of high-performance cabling
- Routes cable systems in two or three directions
- Provides a clean bend radius and helps to protect the natural bend radius of varying cable systems
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Certyfikaty
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.