Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

Aktualisierter PXIe Embedded Controller mit verbesserter Leistung

nVent Electric plc (NYSE:NVT) („nVent“), ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, hat heute den aktualisierten PXIe Embedded Controller von nVent SCHROFF in das Produktangebot aufgenommen. nVent hat die Leistung seines kompakten PXIe Embedded Controllers für den Einsatz in der PXI Express Messtechnik und Simulation verbessert. Dazu gehören Module der Serie TC370 von Congatec mit Intel Prozessoren der 8. Generation (i3, i5, i7) und vier Prozessorkernen ab Intel Core i5, die die Leistung für Multicore-Anwendungen verbessert.

Der eingebettete Controller enthält die folgenden Produktmerkmale:

  • Bei einer Breite von nur einem Slot (4 HE) und einer Höhe von 3 HE bietet der Embedded Controller einen Breitbandsystemanschluss mit bis zu 16 Gigabyte pro Sekunde und vielseitigen Peripherieschnittstellen.
  • Zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse und drei USB-3.0-A-Schnittstellen befinden sich auf der Vorderseite des Controllers.
  • Die integrierte Intel® Gen9 HD Graphics Engine bietet genügend Rechenleistung für die Datenvisualisierung und die Konfiguration der Steuerung. Die Graphic Engine wird über einen DisplayPort an der Vorderseite angeschlossen. Der Controller kann mit bis zu 64 GB RAM ausgestattet werden und verfügt über eine m.2 NVMe SSD mit 250 GB.

Kundenspezifische Anpassungen der Hardware und des Zugriffs auf umfangreiche Funktionen von American Megatrends AMIBIOS®8 sind erhältlich.