Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
Smart DCDU

nVent bringt eine intelligente DC-Verteilungseinheit zur Versorgung und zum Schutz von Telekommunikationsinfrastruktur der nächsten Generation auf den Markt.

Verbesserte Überwachung, Cybersecurity und ein kompaktes Design ermöglichen eine zuverlässige Stromverteilung für 5G-, Edge-Computing- und Outdoor-Netzwerkinfrastrukturen.

nVent Electric plc (NYSE: nVent, ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, informierte heute über die Einführung der nVent SCHROFF Smart DC Distribution Unit (Smart DCDU), einer intelligenten DC-Stromverteilungslösung der nächsten Generation, die für moderne Telekommunikationsnetzwerke, Edge-Rechenzentren und missionskritische Infrastrukturen entwickelt wurde.

Mit dem Ausbau der 5G- und künftigen 6G-Netze und deren Verlagerung in Richtung Netzwerkperipherie stehen Netzbetreiber und Systemintegratoren unter zunehmendem Druck, eine zuverlässige, sichere und effiziente Gleichstromverteilung zu gewährleisten – häufig in abgelegenen oder Outdoor-Umgebungen. Herkömmliche Lösungen bieten nur eingeschränkte Transparenz, Flexibilität und proaktive Diagnosemöglichkeiten, wodurch das Risiko von Netzwerkausfällen und kostspieligen Serviceunterbrechungen steigt.

Intelligente DC-Stromverteilung für moderne Netzwerke

Die nVent SCHROFF Smart DCDU begegnet diesen Herausforderungen mit erweiterter Überwachung, Remote-Management und einem auf Cybersecurity ausgerichteten Design und unterstützt Kunden dabei, Verfügbarkeit und Leistungsfähigkeit in verteilten Netzwerkumgebungen sicherzustellen.

Mit Echtzeitüberwachung und eichrechtskonformer Messung auf Stromkreisebene erhalten Betreiber einen sofortigen Einblick in Spannungsänderungen, den Schutzschalterstatus und die Systemleistung, sodass proaktive Maßnahmen durchgeführt werden können, bevor Fehler überhaupt auftreten.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

  • Fernüberwachung der Schutzschalter und des Stromverbrauchs
  • Echtzeitwarnungen zur Vermeidung von Ausfallzeiten und Stromausfällen
  • Doppelte Stromversorgung zur Vermeidung einzelner Ausfallpunkte
  • Eichrechtskonforme Auslassüberwachung für eine genaue Stromverfolgung

Proaktive Überwachung und Fernverwaltung

Die Smart DCDU wurde für die Anforderungen von Netzwerkbetreibern und Systemintegratoren entwickelt und bietet eine flexible lokale und Fernverwaltung über TCP/IP-Verbindung, wodurch eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerkverwaltungssysteme ermöglicht wird.

Betreiber profitieren von Folgendem:

  • IP-basierter Zugriff für zentrale Steuerung
  • Proaktive Warnmeldungen bei Auslösungen von Leistungsschaltern und Störungen
  • Bessere Übersicht über verteilte Standorte

Systemintegratoren erhalten eine zuverlässige, einsatzbereite Lösung, die die Bereitstellung vereinfacht und die Komplexität im Betrieb reduziert.

Integrierte Cybersicherheit und Konformität mit Industriestandards

Zur Unterstützung kritischer Infrastrukturen verfügt die Smart DCDU über erweiterte Cybersicherheitsfunktionen, einschließlich sicherer Firmware-Updates und fortlaufender Konformität mit globalen Standards wie UL 2900-1, IEC 62368, CE, RoHS und REACH.

Diese Funktionen unterstützen Kunden dabei, strenge regulatorische Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig langfristige Produktsicherheit sowie Support sicherzustellen – ein zentrales Anliegen für Telekommunikationsbetreiber beim Aufbau großflächiger Netzwerke.

Kompaktes, modulares Design für einfache Bereitstellung

Die Smart DCDU verfügt über eine kompakte 3U-Bauform und eignet sich damit ideal für Retrofit-Installationen in bestehenden Telekommunikationsschränken, ohne dass Neukonstruktionen erforderlich sind. Die modulare Architektur und die Hot-Swap-fähigen Leistungsschalter vereinfachen die Wartung und ermöglichen Skalierbarkeit bei steigenden Netzwerkanforderungen.

Weitere Vorteile des neuen Designs:

  • Berührungssichere Steckverbindungen für eine schnellere Installation
  • Flexible Schutzschalterkonfigurationen
  • Ausgeglichene Lastverteilung über Stromkreise und Phasen
  • Langlebigkeit für Außenbereiche und raue Umgebungsbedingungen

Eine komplette Stromversorgungs- und Schranklösung für Telekommunikationsanwendungen

Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die eigenständige Einzelkomponenten anbieten, liefert nVent eine vollständig integrierte Telekommunikationsinfrastrukturlösung. Mit seinem etablierten Portfolio an Gehäusen, Kühlsystemen und Zubehör ermöglicht nVent Kunden, die Implementierung zu vereinfachen, indem sie mit einem einzigen, vertrauenswürdigen Anbieter zusammenarbeiten.

Dieser Ansatz reduziert die Komplexität, verbessert die Systemkompatibilität und beschleunigt die Bereitstellung – ein entscheidender Vorteil, insbesondere wenn Netzwerke erweitert werden, um Edge Computing, Mobilfunkstandorte und die Übertragung großer Datenmengen zu unterstützen.

Für eine Zukunft mit Edge Power

„Durch die kontinuierliche Erweiterung kritischer Netzwerke und die zunehmende Abhängigkeit von erneuerbaren Energien zur Versorgung dieser Remote-Mobilfunkstandorte ist eine zuverlässige und intelligente DC-Stromverteilung wichtiger denn je“, so Anthony Palmer, Global Business Development Manager. „Die nVent SCHROFF Smart DCDU bietet Betreibern die Übersicht, Kontrolle und Sicherheit, die sie benötigen, um Ausfallzeiten zu vermeiden und ihre Infrastruktur zuverlässig zu skalieren.“

Verfügbarkeit

Die nVent SCHROFF Smart DCDU ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen über die nVent Smart DC Distribution Unit und wie sie die Energieüberwachung in der Telekommunikation, die Fernverwaltung und die Netzwerkzuverlässigkeit verbessern kann, finden Sie unter: Smart DCDU | nVent SCHROFF