Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
Computer on Module Nano System

Neues COM Nano System

nVent SCHROFF hat nach dem Konzept seines COM Carrier Systems, bestehend aus einem modularen COM Carrier und einem COM Express Typ 6-Modul, nun das wesentlich kleinere COM Nano System entwickelt. Mit einer Kantenlänge von 140 mm × 115 mm × 45 mm ist dies ein leistungsstarker Miniatur-Computer mit allen gängigen PC-Schnittstellen.

Um verschiedene IP-Ebenen zu erfüllen, ist das mechanische Gehäuse so konzipiert, dass es an mehrere Anwendungsanforderungen angepasst werden kann. Das COM Nano System besteht aus einem gefrästen Innengehäuse, das auch als thermische Schnittstelle zum Prozessor und anderen Hotspots dient. Eine integrierte EMV/IP-Dichtung gewährleistet die Schutzklasse IP53 zum Schutz vor Staub und Fremdkörpern, Kontakt mit Wasser und abwärts gerichtetem Spritzwasser in einem Winkel von bis zu 60 Grad gegen die Senkrechte. Ein separates U-Blech deckt das Innengehäuse ab und sorgt so für die thermische Schutzart. Die angebotenen PC-Schnittstellen, 2x Gigabit Ethernet, 3x USB und ein DisplayPort, werden zurückgesetzt in die Unterseite des Gehäuses eingebaut. Auf der Vorderseite des Gehäuses befindet sich ein kleines Bedienfeld mit einer Drucktaste und einer Anzeige, um den Betriebsstatus und die Festplattenaktivität anzuzeigen.


Um die Anpassung an hohe Prozessorleistungen realisieren zu können, ist das COM Nano System mit Modulen der Serie TC370 von Congatec ausgerüstet, die über Intel-Prozessoren der 8. Generation (Serien i3, i5, i7) verfügen. Diese Module arbeiten als mobile Prozessoren mit vier Kernen ab Core i5 und ermöglichen eine überragende Leistung, insbesondere für Mehrkernanwendungen. Das System verfügt über bis zu 64 GB RAM-Arbeitsspeicher und eine über PCIe angeschlossene m.2 NVMe SSD. Die Stromversorgung (12 V) erfolgt über ein externes Netzteil.

Um die Kühlanforderungen für eine Vielzahl von Anwendungen zu erfüllen, ist das COM Nano System in drei Konfigurationen erhältlich. In der ersten Version wird die Wärme aus dem Inneren rein passiv nur über den integrierten Kühlkörper abgeführt. Bei der zweiten Konfiguration, einem Radiallüfter, der sich im Gehäuseinneren befindet, wird die Wärmeübertragung über den Kühlkörper durch die Luftzirkulation unterstützt. Die dritte Konfiguration bietet die beste thermische Leistung, da ein Radiallüfter die elektronischen Komponenten kühlt, die keinen konduktionsgekühlten Wärmepfad haben. Darüber hinaus ist sie auch mit einem Kühlkörper ausgestattet. Der IP-Schutz besteht auch in den Versionen mit Lüfter, da die nach unten weisende negative V-Form der Kühlrippen ein Eindringen von Wasser in den Lüfter und den Gehäuseinnenraum verhindert.

Mit diesem neuen COM Nano System beweist nVent SCHROFF wie klein und leistungsfähig ein COM Carrier System aufgebaut werden kann. Dieses Standardsystem dient außerdem als Basis für benutzerdefinierte Konfigurationen.