Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
Web Banner

Innovative Produktlösungen von nVent SCHROFF für bahntechnische Anwendungen auf der InnoTrans 2022

InnoTrans, die führende internationale Fachmesse für Transporttechnik, findet vom 20. bis 23. September in Berlin statt. Die alle zwei Jahre in Berlin stattfindende InnoTrans gliedert sich in die fünf Messesegmente Bahntechnik, Bahninfrastruktur, öffentlicher Verkehr, Innenausbau und Tunnelbau.

Wir präsentieren die neuesten Produktlösungen und Innovationen von nVent SCHROFF für die Bahnindustrie. Unser Standort ist in Halle 15.1, Stand 230.

nVent zeigt unsere neuesten Produkte und neuesten Zertifizierungen im Bereich Bahntechnik und Transportwesen.

Wir laden Sie ein, den neuen nVent SCHROFF Varistar CP Onboard Schrank zu entdecken – ein gewalztes und geschweißtes Stahlrahmengehäuse, das entwickelt, getestet und für Bahntechnik zertifiziert (EN 50155) wurde, um kritische 19"-Elektronik zu schützen, die in der modernen Signal- und Kommunikationstechnik für Schienenfahrzeuge verwendet wird. Der neue Varistar CP Onboard Schrank wurde entwickelt, um eine modulare Plattform für Bahnsignalkunden zu bieten, die das fortschrittliche Train Control Management System (TCMS) beherbergt, das ein hohes Maß an Autonomie und Sicherheit in Hochgeschwindigkeitszügen, Nahverkehrszügen, EMUs, U-Bahnen und allen LRVs gewährleistet. Die Anwendungen können CCU (Zentrale Steuereinheit), VCU (Fahrzeugbedieneinheit), ATO (Automatischer Zugbetrieb) und ATP (Automatisches Zugsicherungssystem) beinhalten. Als Gehirn des Zugs bietet TCMS im CCU- und VCU-Modus eine zentrale Steuerung des Zugs durch die Koordinierung von Notfällen, Bremsen, Traktion, Stromversorgung, Türsteuerung, Lichtsteuerung, HLK, Fahrgastinformation und Fahrzeug-Fahrzeugkommunikationssystemen.

Das neue Konzept der für Bahntechnik zertifizierten, konformen modularen Schränke für den Außenbereich zielt darauf ab, einen vielseitigen Schaltschrank am Streckenrand mit einer zusätzlichen Erdungsfunktion im Falle eines versehentlichen Kontakts mit herunterfallenden Stromabnehmer-/Oberleitungen zu liefern. Der mit EN 50122 konforme modular aufgebaute Schrank von nVent SCHROFF für den Außenbereich sorgt für die Erdung der Potentialdifferenz und schützt so vor Stromschlag bei Berühren des Gehäuses.

nVent ist ein führender Anbieter von elektronischen Gehäusen für Branchenführer in den Bereichen Eisenbahn, Telekommunikation und Energiespeicherung und -management. Unsere Fähigkeit, zertifizierte Standardprodukte sowie kundenspezifische Lösungen mit Integrationsstufe 3 zu liefern, hebt uns von unseren Mitbewerbern ab.

Die EuropacPRO 19"-Baugruppenträger von nVent SCHROFF sind einfach zu konfigurieren und so konzipiert, dass sie Ihre elektronischen Geräte aufnehmen und schützen. Mit einer modularen Plattform und einer breiten Palette von standardmäßigen, modifizierten und auch kundenspezifischen Lösungen eignen sich EuropacPRO Baugruppenträger ideal für eine Vielzahl von Anforderungen, die von kostensparenden bis zu robusten schock- und vibrationsfesten Optionen reichen.

Das neue IP-Pro Alu-EMV-Gehäuse mit Schutzklasse IP67 besteht aus Aluminiumdruckguss, ist EMV-geschirmt und beständig gegenüber Schock, Vibration und Korrosion. Dadurch eignet es sich besonders für Anwendungen in Bahntechnik und Transportwesen.

In den Kontrollzentren werden alle Informationen des Schienennetzes erfasst und ausgewertet. Wichtige Überwachungs- und Signalanlagen können neben Fahrgastinformationssystemen, CCTV, SCADA und modernen Fahrkartensystemen installiert werden.

Ein geräuscharmer intelligenter Lüftereinschub, der speziell für die Unterstützung von Rechenzentren im Eisenbahnverkehr entwickelt wurde. Dieser 19"-Lüftereinschub verfügt über eine temperaturabhängige Lüftersteuerung, kann auch über das Guardian Management Gateway fernüberwacht und gesteuert werden und ist als 1-HE-Einschub oder als Top-Panel-Lüfter erhältlich.

nVent SCHROFF steht seit seiner Gründung in Deutschland 1962 als Synonym für Innovation, beginnend mit der Entwicklung eines Baugruppenträgers für Europakarten, der dazu beitrug, den 19"-Standard universell zu machen. nVent leistet auch heute noch Pionierarbeit im Bereich der elektronischen Infrastruktur für eine breite Palette von Anwendungen.

Kompatibel. Modular. Skalierbar. nVent Schroff Produkte sind weltweit anerkannt und entsprechen nationalen und internationalen Normen für Elektronikeinhausungen sowie den Standards IEC 60297-3-x und IEEE 1101-x. Wenn Sie mit unseren standardbasierten Lösungen beginnen, die dann an die Anforderungen Ihrer spezifischen Anwendung angepasst werden, können Sie im Vergleich zu einer eigens entwickelten Lösung Zeit und Geld sparen.

Über nVent

nVent ist ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere innovativen elektrischen Lösungen sicherere Systeme schaffen und für eine sicherere Welt sorgen. Wir entwickeln, fertigen, vermarkten, installieren und warten leistungsstarke Produkte und Lösungen, die einige der sensibelsten Ausrüstungen, Gebäude und kritischen Prozesse der Welt verbinden und schützen. Wir verfügen über ein umfassendes Angebot an Gehäusen, elektrischen Anschlüssen und Befestigungs- und Wärmemanagementlösungen von branchenführenden Marken, die weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation stehen. Unsere Hauptniederlassung befindet sich in London und unsere Geschäftsführung in den Vereinigten Staaten in Minneapolis. Unser stabiles Sortiment an führenden Marken für Elektroprodukte gibt es seit mehr als 100 Jahren und umfasst nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.nvent.com.

Die Marken nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert.

Besuchen Sie uns auf der InnoTrans 2022! Sie finden uns in Halle 15.1, Stand 230.

HOLEN SIE SICH JETZT IHR KOSTENLOSES TICKET

InnoTrans ist eine Marke der Messe Berlin GmbH