Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
Rack Safety Plus - News article thumbail

nVent SCHROFF führt neue Sicherheits- und Stromverteilungseinheit ein

Konfigurierbare 19"-Stromverteilungs-Einheit mit Sicherheitsfunktionen

LONDON – 20. Februar 2023 – nVent Electric plc (NYSE: NVT) („nVent“) freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Rack Safety Plus Reihe an modularen Sicherheits- und Stromverteilungseinheiten, die zum Schutz und Anschluss von Elektronik in 19"-Schränken entwickelt wurden, um gängige nordamerikanische Spannungen erweitert wird.

Diese 19"-Einschübe wurden in Zusammenarbeit mit Kunden aus der Messtechnik und Simulation entwickelt und umfassen Stromeinspeisung, -verteilung und Sicherheitsfunktionen, die für den Betrieb halb- und vollautomatischer Prüfsysteme erforderlich sind. Zu den Hauptmerkmalen von Rack Safety Plus gehören konfigurierbare Stromausgänge, Eingangsanschlüsse und Sicherheitsfunktionen wie ein Notausschalter. Aktualisierungen der neuen nordamerikanischen Versionen umfassen Kompatibilität mit 120 V AC oder 208/240 V AC Eingangsleistung, konfigurierbare NEMA-Typ-5-Steckdosen und c(UL)us-Auflistung (ausstehend). „Mit dem modularen Konzept können Kunden Zeit und Geld sparen, weil sie diese Komponenten ihrer Infrastruktur nicht mehr selbst entwickeln und herstellen müssen“, erklärt Christian Ganninger, Global Product Manager for Embedded Systems.

Vorzertifizierte Lösungen

Rack Safety Plus ist CE-zertifiziert; die UL-Zertifizierung läuft. Mit dem innovativen Online-Konfigurator von nVent können Kunden Rack Safety Plus an ihre spezifische Anwendung anpassen, ohne Genehmigungen zu verlieren. So sparen sie Zeit und Kosten für zusätzliche CE/UL-Prüfungen.

Redundante Sicherheitsfunktionen

Der Notausschalter auf der Vorderseite des Geräts verfügt über einen Sicherheitskreis, der die Norm EN ISO 13849-1 Kategorie 3 erfüllt. Ein externer Ausschalter ermöglicht das sofortige Herunterfahren der elektronischen Anlagen, wenn der Notausschalter betätigt wird.  Der externe Ausschalter wird von dem eingebauten Sicherheitsrelais und redundanten Sicherheitsschaltern überwacht, um zu gewährleisten, dass das Rack Safety Plus auch dann herunterfährt, wenn in dem Gerät eine Störung auftritt.

Fehler werden an der Vorderseite des Geräts angezeigt, es kann ein externes EPO an das Gerät angeschlossen werden, und das EPO-Statussignal ist auch für externe Geräte zugänglich.

Modular und konfigurierbar

  • Eingänge mit 120 und 208/240 V AC für gängige nordamerikanische und internationale Spannungen mit einer Vielzahl von Eingangssteckverbindern erhältlich. Der Eingang ist durch einen Schutzschalter und ein optionales EMV-Filter geschützt.
  • Die hinteren Ausgänge können mit NEMA-5-15R-, -5-20R-, -C13- und -C19-Steckdosen für Wechselspannungen konfiguriert werden. Optionale DC-Ausgänge können für 5 V, 12 V, 24 V und 28 V DC konfiguriert werden.
  • An der Vorder- oder Rückseite jedes Geräts können Wartungssteckdosen angebracht werden, um auch bei ausgeschalteten einzelnen Ausgängen Zugang zur Stromversorgung zu erhalten.
  • Alle Ausgänge werden durch einzelne Schutzschalter an der Vorderseite des Geräts geschützt, die eine einfache Identifizierung und Rücksetzung im Falle eines Fehlers ermöglichen.
  • Es können auch zusätzliche Überspannungsschutzeinheiten und Strombegrenzungsmodule integriert werden. Diese Funktion ist nützlich, um ein Abschalten des Leistungsschalters aufgrund von Überlast zu verhindern, wenn die Prüfanwendung mit mehreren Geräten ausgestattet ist, die gleichzeitig über den Hauptschalter eingeschaltet werden.
  • Während Rack Safety Plus als eine Einheit konzipiert ist, die die Sicherheits- und Stromverteilungsfunktionen in einem 19"-Gehäuse integriert, können die Strom- und Sicherheitsfunktionen auf Kundenwunsch in zwei Gehäuse aufgeteilt werden.
  • Es stehen individuelle Branding- und Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung: mit benutzerdefinierten Farbfarben, Logos und Drucken.

Für Kunden, die schnell eine Lösung benötigen, sind mehrere gängige Konfigurationen sofort ab Lager verfügbar.

Mit der Einführung von Rack Safety Plus in Nordamerika unterstützt nVent SCHROFF Kunden aus Messtechnik und Simulation weiterhin mit zuverlässigen Lösungen, um Entwicklungszeit und Geld zu sparen.

MEHR ERFAHREN

Über nVent

nVent ist ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere innovativen elektrischen Lösungen sicherere Systeme schaffen und für eine sicherere Welt sorgen. Wir entwickeln, fertigen, vermarkten, installieren und warten leistungsstarke Produkte und Lösungen, die einige der sensibelsten Ausrüstungen, Gebäude und kritischen Prozesse der Welt verbinden und schützen. Wir verfügen über ein umfassendes Angebot an Gehäusen, elektrischen Anschlüssen und Befestigungs- und Wärmemanagementlösungen von branchenführenden Marken, die weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation stehen. Unsere Hauptniederlassung befindet sich in London und unsere Geschäftsführung in den Vereinigten Staaten in Minneapolis. Unser stabiles Sortiment an führenden Marken für Elektroprodukte gibt es seit mehr als 100 Jahren und umfasst nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER.

Die Marken nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert.

Medienkontakt

Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
[email protected]