Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
Subrack for Railway Applications

nVent SCHROFF EN 45545-2-konforme Baugruppenträgerlösung für Bahnanwendungen

nVent, ein weltweit führender Anbieter elektrischer Verbindungs- und Schutzlösungen, kündigt sein aktualisiertes Portfolio von Führungsschienen für nVent SCHROFF-19"-Baugruppenträger und 19"-Gehäuse an. Die neuen Führungsschienen sind UL94 V-0- und EN 45545-2-konform, gewährleisten eine geringe Entflammbarkeit und Toxizität und erfüllen die Testanforderungen R22, R23 und R24 mit der höchsten Gefährdungsstufe HL3. Zudem erfüllen diese Führungsschienen die RoHS- und REACH-Anforderungen und sind halogenfrei nach IEC 61249-2-21.

nVent, ein weltweit führender Anbieter elektrischer Verbindungs- und Schutzlösungen, kündigt sein aktualisiertes Portfolio von Führungsschienen für nVent SCHROFF-19"-Baugruppenträger und 19"-Gehäuse an. Die neuen Führungsschienen sind UL94 V-0- und EN 45545-2-konform, gewährleisten eine geringe Entflammbarkeit und Toxizität und erfüllen die Testanforderungen R22, R23 und R24 mit der höchsten Gefährdungsstufe HL3. Zudem erfüllen diese Führungsschienen die RoHS- und REACH-Anforderungen und sind halogenfrei nach IEC 61249-2-21.

Die Norm EN45545 gilt für Schienenfahrzeuge und Ausrüstung für Schienenfahrzeuge, um Fahrgäste im Brandfall vor Rauch und giftigen Gasen zu schützen. Führungsschienen sind nur die neueste Ergänzung der EN 45545-2-konformen nVent SCHROFF Produkte und verbinden IEC- und IEEE-Auswerfergriffe einschließlich der Typen IEL, IET und IES, Isolierstreifen und Kodierkeile.

SCHROFF-2D-H86806-EN45545-Accessories-EN.png

Ab sofort sind als Zubehör erhältliche Führungsschienen mit einer Nutbreite von 2,5 mm erhältlich, die mit robusten horizontalen Schienen für Anwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen kompatibel sind. Führungsschienen mit Codierung (IEEE) sind in einteiligen Ausführungen mit einer Nutbreite von 2,5 mm in den Längen 160 und 220 mm erhältlich. Die Überarbeitung umfasst auch eine neue Farbe – modernes Anthrazitgrau (RAL 7016) –, die Kieselgrau (RAL 7032) ersetzt.

Seit 2018 haben wir stark in bahnzertifizierte Gehäuselösungen für Anwendungen auf dem Fahrzeug investiert, und derzeit bietet die aktualisierte Technik komfortable und zertifizierte Lösungen, die aus dem breiten Produktportfolio von nVent SCHROFF für Schienenverkehr modifiziert wurden.

MEHR ERFAHREN

Die Norm EN45545 gilt für Schienenfahrzeuge und Ausrüstung für Schienenfahrzeuge, um Fahrgäste im Brandfall vor Rauch und giftigen Gasen zu schützen. Führungsschienen sind nur die neueste Ergänzung der EN 45545-2-konformen nVent SCHROFF Produkte und verbinden IEC- und IEEE-Auswerfergriffe einschließlich der Typen IEL, IET und IES, Isolierstreifen und Kodierkeile.

Ab sofort sind als Zubehör erhältliche Führungsschienen mit einer Nutbreite von 2,5 mm erhältlich, die mit robusten horizontalen Schienen für Anwendungen mit hohen Schock- und Vibrationsbelastungen kompatibel sind. Führungsschienen mit Codierung (IEEE) sind in einteiligen Ausführungen mit einer Nutbreite von 2,5 mm in den Längen 160 und 220 mm erhältlich. Die Überarbeitung umfasst auch eine neue Farbe – modernes Anthrazitgrau (RAL 7016) –, die Kieselgrau (RAL 7032) ersetzt.

Seit 2018 haben wir stark in bahnzertifizierte Gehäuselösungen für Anwendungen auf dem Fahrzeug investiert, und derzeit bietet die aktualisierte Technik komfortable und zertifizierte Lösungen, die aus dem breiten Produktportfolio von nVent SCHROFF für Schienenverkehr modifiziert wurden.

MEHR ERFAHREN