Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
Support Arm for Monitor

nVent bringt Tragarme mit überlegener Flexibilität für Elektronikschränke auf den Markt

nVent SCHROFF Trägerarme für Monitore mit oder ohne Tastatur und Maus erhältlich

LONDON – 8. Juni 2021 – nVent Electric plc (NYSE:NVT) („nVent“), ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, hat heute zwei neue Trägerarme für die nVent SCHROFF Novastar- und Varistar-Elektronikschrank-Plattformen vorgestellt.

Diese Tragarme sind ideal für Messtechnik- und Simulations-Anwendungen und sind für Tastatur, Videomonitor und Maus oder nur für Monitore erhältlich. Beide Modelle bieten höchste Flexibilität mit großzügigen Dreh-, Schwenk-, Neige- und Positionierbereichen. Bei Nichtgebrauch kann der Monitorarm auf eine Tiefe von 13 cm zusammengeklappt werden, um Platz zu sparen.

„In Forschungsinstituten oder Laboratorien interagieren Bediener*innen häufig mit Elektronik, die in Schränken eingehaust ist“, sagt Pradipto Bhowmick, Product Manager für Elektronikschränke. „Die neuen Tragarme von nVent SCHROFF bieten Bediener*innen Flexibilität und Funktionalität, damit sie ihre Arbeit bequem und effektiv erledigen können.“

Die beiden Tragarmmodelle bestehen hauptsächlich aus Stahl und Aluminium und sind kompatibel mit den Elektronikschränken von nVent SCHROFF Novastar und Varistar. Bei Novastar Schränken lässt sich die robuste Halterung einfach am Schrankrahmen befestigen, während der Varistar Tragarm an der Seitenwand befestigt wird. Beide Modelle können bei Bedarf nachgerüstet werden.

Die beiden Konstruktionen verfügen über Gelenke, die mehrere Rotationsfreiheiten (Armdrehung 180° oder Panoramaverstellung 90° nach rechts und links), Schwenken (+65° nach oben und -30° nach unten) und Neigen ermöglichen, um eine ideale Arbeitsposition für Hoch- und Querformatanzeigen zu bieten. Auch bei diesem Bewegungsspielraum sind Kabel dank integrierter Kabelführung im Tragarm geschützt und gut organisiert.

Der Tragarm für Monitore ist für Monitore bis 24 Zoll und einem maximalen Gewicht von 8 kg ausgelegt. Der Tragarm für Monitore und Tastatur ist für Monitore bis 27 Zoll und einem maximalen Gewicht von 10 kg ausgelegt. Die Befestigung der Monitore am Tragarm ist von VESA MIS-D mit Befestigungspunkten von 100 x 100 mm und 75 x 75 mm standardisiert.

Mehr erfahren

Über nVent

nVent ist ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere innovativen elektrischen Lösungen sicherere Systeme schaffen und für eine sicherere Welt sorgen. Wir entwickeln, fertigen, vermarkten, installieren und warten leistungsstarke Produkte und Lösungen, die einige der sensibelsten Ausrüstungen, Gebäude und kritischen Prozesse der Welt verbinden und schützen. Wir verfügen über ein umfassendes Angebot an Gehäusen, elektrischen Anschlüssen und Befestigungs- und Wärmemanagementlösungen von branchenführenden Marken, die weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation stehen. Unsere Hauptniederlassung befindet sich in London und unsere Geschäftsführung in den Vereinigten Staaten in Minneapolis. Unser stabiles Sortiment an führenden Marken für Elektroprodukte gibt es seit mehr als 100 Jahren und umfasst nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER.

Die Marken nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert.

Medienkontakt

Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
Jasmin Goelzenleuchter

Pressemitteilung herunterladen