Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
Web Banner

Neue nVent Smart RackPower Stromversorgungseinheit debütiert auf der Data Centre World Paris 2022

Partnerschaft mit Iceotope, präsentiert Präzisions-Immersionskühlungslösungen von Flüssigkeiten

  • Die Partnerschaft zwischen nVent und Iceotope liefert Präzisions-Immersionskühlung von Flüssigkeiten in großem Maßstab für eine Vielzahl von Rechenzentren und industriellen Anwendungen.
  • Die Präsentation einer integrierten Präzisionskühlungslösung ist eine Premiere für Frankreichs führendes Event zu Rechenzentren.
  • nVent bringt die neue Smart RackPower PDU auf den Markt und präsentiert eine Reihe von Racks und Schränken für Rechenzentren, Kühlung von technischen Räumen und PDU-Lösungen

Data Centre World, Paris, 16. November 2022: nVent, ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, kündigt seine innovative Smart RackPower Stromversorgungseinheit an, eine Rack-montierte Stromverteilungslösung, mit der Betreiber die Stromversorgung in Datenschränken, Open-Frame-Racks und wandmontierten Gehäusen steuern können. Die neue Lösung wird am 16. November 2022 auf der Data Centre World Paris vorgestellt, wo das Unternehmen auch die Ergebnisse seiner Partnerschaft mit Iceotope, dem Weltmarktführer für die Präzisions-Immersionskühlung von Flüssigkeiten, demonstriert.

nVent zeigt Optionen für Serverraum-Racks, Reihenkühlung und Stromverteilung

  • Rack-Möglichkeiten
    Die Server- und Netzwerk-Racks der nVent SCHROFF Varistar CP Serie sind für Anwendungen mit Anforderungen an die physische Sicherheit optimiert und können dank vorkonfigurierter Einheiten kurzfristig geliefert werden. Angesichts der Energieeffizienz, die für moderne Rechenzentren von zentraler Bedeutung ist, wurden die nVent SCHROFF Varistar Gehäuse so konzipiert, dass Luftwiderstand, Verformungen, Biegungen und Druckstellen vermieden werden, um optimale Leistung zu gewährleisten und eine breite Palette an Kabelmanagementoptionen zu bieten.
  • Rücktür-Wärmetauscher und Direct-to-Chip-Kühlung
    Der nVent SCHROFF RackChiller Rücktür-Luft/Wasser-Wärmetauscher bietet bis zu 55 kW Kühlleistung in Reihe, um den zuverlässigen Betrieb von Server- und Speicher-Racks mit höherer Dichte zu gewährleisten. Zu den Optionen gehören eine passive, lüfterlose und geräuschlose stromneutrale Lösung mit geringem Wartungsaufwand, eine aktive Lösung mit Lüftern zur Unterstützung des Luftstroms und zur Minimierung des Druckabfalls sowie ein Wärmetauscher-Wasserregelsatz zur Regulierung des Wasserdurchflusses basierend der tatsächlichen Wärmelast.

PDU-Sortiment
Mit mehr als 30 Millionen Einheiten im Einsatz und einer weltweiten Präsenz mit über 80 Fertigungs-, Service- und Vertriebszentren bietet nVent eine breite Palette an Stromversorgungseinheiten für alle Anforderungen von Rechenzentren und Serverräumen. Die hochpräzise Messfunktion lässt sich leicht in die meisten gängigen DCIM-Softwareangebote, Basis- und Messsteckdosen-PDUs integrieren.

Iceotope und nVent präsentieren integrierte Lösungen für die Präzisions-Immersionskühlung von Flüssigkeiten

In Zusammenarbeit haben nVent und Iceotope integrierte, präzisionsgekühlte Rack-Lösungen auf Einschubebene für eine breite Palette von Anwendungen in Industrie-, Unternehmens- und Far-Edge-Rechenzentren entwickelt, die skalierbare Einsätze überall und jederzeit ermöglichen. Zum ersten Mal in Frankreich wird die Präzisionskühlung von Iceotope in Verbindung mit einem nVent SCHROFF Varistar CP Schrank mit einem nVent HOFFMAN Verteiler und CDU gezeigt.

Das Präzisions-Immersionssystem von Iceotope ist auf Schrankebene hundertprozentig versiegelt und bietet eine extreme Kühlleistung, die kritische IT-Systeme für geschäftskritische Anwendungen, die auf Energieeffizienz ausgerichtet sind, von der Umgebung isoliert und schützt. Vertraute Formfaktoren nach Industriestandards ermöglichen einfache Wartung und einfaches Hot-Swapping – egal, an welchem Ort.

  • Zu den Merkmalen gehören die gemeinsame Nutzung von Gleichstrom und die IP-Kaskadierung, mit der bis zu 64 Geräte über eine einzige IP-Adresse verwaltet werden können.

Besuchen Sie nVent und Iceotope auf der Data Centre World Paris, Stand J25 (Halle 3), vom 16. bis 17. November 2022, um einen tieferen Einblick in missionskritische, energieeffiziente Produktlösungen für Unternehmen, Rechenzentren und Edge-Installationen zu erhalten.

Holen Sie sich Ihr kostenloses Ticket

Über nVent

nVent ist ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen. Wir sind davon überzeugt, dass unsere innovativen elektrischen Lösungen sicherere Systeme schaffen und für eine sicherere Welt sorgen. Wir entwickeln, fertigen, vermarkten, installieren und warten leistungsstarke Produkte und Lösungen, die einige der sensibelsten Ausrüstungen, Gebäude und kritischen Prozesse der Welt verbinden und schützen. Wir verfügen über ein umfassendes Angebot an Gehäusen, elektrischen Anschlüssen und Befestigungs- und Wärmemanagementlösungen von branchenführenden Marken, die weltweit für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovation stehen. Unsere Hauptniederlassung befindet sich in London und unsere Geschäftsführung in den Vereinigten Staaten in Minneapolis. Unser stabiles Sortiment an führenden Marken für Elektroprodukte gibt es seit mehr als 100 Jahren und umfasst nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.nvent.com.

Die Marken nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF und TRACER sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert.