Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
20118-900_Fan speed controller

Neuer Lüfterdrehzahlregler

nVent SCHROFF hat gerade seine neueste Innovation herausgebracht: den neuen Lüfterdrehzahlregler, ein Gerät, das für die Optimierung der Leistung industrieller Lüfter entwickelt wurde. Lüfterdrehzahlregler sind wichtige Werkzeuge zur Regulierung der Geschwindigkeit und des Betriebs von Lüftern in einem Schrank, um sicherzustellen, dass das gewünschte Klima in einer Fertigungsstätte effizient aufrechterhalten wird.

Wie funktioniert ein Lüfterdrehzahlregler?

Ein Lüfterdrehzahlregler steuert die Spannung am Lüfter, wodurch die Drehzahl indirekt angepasst wird. Darüber hinaus misst und regelt ein Lüfterdrehzahlregler die Drehzahl des Lüfters mithilfe seines Drehzahlmessers und ermöglicht so eine präzise Steuerung des Lüfterbetriebs.

Was ist neu an diesem Produkt?

Der neue Lüfterdrehzahlregler ist mit mehreren erweiterten Funktionen ausgestattet, die ihn von früheren Modellen unterscheiden:

  • Er verfügt über eine neue Zusatzfunktion: Er kann AC-, DC- und (auf Anfrage) EC-Lüfter steuern und bietet vielseitige Kompatibilität.
  • Benutzerfreundliche Programmierung: Der Regler ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und ermöglicht eine einfache Programmierung und Anpassung.
  • Reduzierung von Lärm: Diese Funktion sorgt für einen leiseren Betrieb und trägt zu einer angenehmeren Arbeitsumgebung bei.
  • Kompatibilität mit den neuen ECO-Lüftereinschüben für den Varistar CP Schrank: Das macht das Gerät zur idealen Wahl für die Integration in moderne Kühlsysteme.
  • Energiesparend: Der Regler ist so konzipiert, dass er den Energieverbrauch optimiert und die Betriebskosten senkt.
  • Verlängert die Lebensdauer der Lüfter: Durch die effektive Regelung der Lüfterdrehzahl trägt der Regler zur Verlängerung der Lebensdauer der Lüfter bei.

Der Lüfterdrehzahlregler wird mit einem vollständigen Montagesatz und einer Bedienungsanleitung geliefert, wodurch Installation und Einrichtung einfach durchzuführen sind.
Mit dem neuen nVent SCHROFF Lüfterdrehzahlregler, einer auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnittenen Lösung, können Sie Ihren industriellen Lüfterbetrieb in einem Schrank verbessern!

PRODUKTSEITE