Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
Outdoorschrank neu _0008_front persp. closed.jpg

Modulare Schränke für den Außenbereich: sicherer Schutz für Bahnanwendungen im Freien

nVent SCHROFF hat den modularen Schrank für den Außenbereich neu konstruiert und dessen Funktionen verbessert. Der modulare Schrank für den Außenbereich von nVent SCHROFF erfüllt neben den relevanten internationalen Normen und Richtlinien auch die aktuellen Bahnzulassungen. Er schützt die eingebaute Elektronik von Bahnanwendungen im Freien am Gleis wie z. B. an Bahnhöfen, Stellwerken oder an Bahnübergängen zuverlässig
vor Umwelteinflüssen wie Hitze, Kälte, Feuchtigkeit, Staub und Gefahren wie Schock und Vibrationen oder Einbruch und Vandalismus. Dadurch werden die Sicherheit und Zuverlässigkeit der Anwendungen erhöht, die Lebensdauer verlängert und die Gesamtbetriebskosten reduziert.

Um einen optimalen Betriebstemperaturbereich im Schrank zu gewährleisten, können verschiedene Optionen für den modularen Schrank für den Außenbereich von nVent SCHROFF realisiert werden. Bereits durch einen doppelwandigen Aufbau kann eine thermische Leistung von bis zu 24 Watt abgeführt werden. Standardmäßig ist beim modularen Schrank für den Außenbereich bei Bahnanwendungen die unterstützende, aktive Kühlung durch ein Lüfterkit vorgesehen. Durch zwei integrierte 24 V DC-Lüfter, die die kalte Luft durch die Türen anziehen und durch das Außendach die erwärmte Luft wieder abführen, ergibt sich eine Wärmeabfuhr von 160 W/K und eine Luftleistung von 540 m³/h. Außerdem besteht die Möglichkeit den Schrank mit Klimakühlgeräten auszustatten.

Durch sein Aluminiumprofilgestell und das doppelwandige Design gewährleistet der Schrank eine strukturelle Stabilität mit einer statischen Zuladung von 400 kg. Die besonders robuste Konstruktion wird jetzt durch Alu-Profilscharniere und im Schrankgestell integrierte Eckstücke unterstützt. Der Schrank hat alle relevanten Schock-, Vibrations-, Wind- und Erdbebentests mit sehr guten Werten bestanden.

Um die Dichtigkeit gegen eindringende Flüssigkeiten, z. B. durch Regen und Verschmutzungen zu gewährleisten, ist der Schrank für den Außenbereich nun mit umlaufenden Form-in-Place-Dichtungen ausgerüstet. An den Schranktüren übernehmen abnehmbare Clip-on-Dichtungen diese Aufgabe. Beim Austausch der äußeren Abdeckungen sind die eingebauten Komponenten immer noch durch die Dichtungen an der Innenwand geschützt.

Ein Erdungskit mit zentralem Erdungspunkt sorgt für den nötigen Potentialausgleich. Durch die inneren Verkleidungsteile, die vollflächig mit dem Alurahmen kontaktieren, wird ein ausreichender EMV-Schutz gewährleistet. Optional kann der EMV-Schutz des Schrankes erweitert werden.

Für den Schutz vor Vandalismus und unbefugtem Zugriff sorgt einerseits die hohe Robustheit und Stabilität des modularen Schranks für den Außenbereich von SCHROFF, andererseits erhöhen die neu gestalteten Verkleidungsteile, Scharniere und Schlösser diesen Schutz. Die äußeren Verkleidungsteile bestehen aus 1,5 mm dickem Zink-Magnesium beschichtetem Stahl und sind an den Außenseiten zusätzlich pulverbeschichtet. Die inneren Verkleidungsteile bestehen aus 1 mm dickem Aluminiumblech. Alle Schrauben an den Wänden sind Vandalismus-sicher und nur von der Schrankinnenseite her zugänglich. Außerdem sind Deckplatte, Seitenwände und Sockelblenden nur bei entriegelten Türen abnehmbar.

Der Schrank für den Außenbereich von SCHROFF ist sehr flexibel an unterschiedliche Gegebenheiten anpassbar. Dies wird zum einen durch die Skalierbarkeit der Schrankkonstruktion und zum anderen durch eine breite Auswahl an 19"-Zubehörteilen unterstützt. Der Schrank ist in einer Breite von 700 bis 2000 mm, einer Höhe von 1000 bis 2100 mm und einer Tiefe von 500 bis 1200 mm jeweils in Schritten von 50 mm anpassbar. Die Konstruktion ermöglicht den Zugang von allen Seiten zum Schrankinneren, so dass die Installation sowie Wartungs- oder Reparaturtätigkeiten an den eingebauten Komponenten leicht durchgeführt werden können.

Außerdem bietet nVent die Integration verschiedener Komponenten als Dienstleistung an. Batterien, Gleichrichter, Konverter oder USVs werden ebenso integriert wie z. B. die Verkabelung, Komponenten für die Umweltüberwachung (EMX), Bedienfelder und Anzeigeelemente oder eine redundante Kühlung. Darüber hinaus unterstützt nVent seine Kunden bei Tests und Simulationen in eigenen Labors, um zu gewährleisten, dass die an die Schränke gestellten Anforderungen erfüllt werden.

Verkaufsblatt herunterladen

Lösungen für Bahntechnik und Transportwesen