Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
PXI‐Express System, 4 U, 18 Slot, 84 HP

Entwicklung des PXIe-Einschubs für PCIe Gen 4

nVent Electric plc (NYSE:NVT) („nVent“), ein weltweit führender Anbieter von elektrischen Verbindungs- und Schutzlösungen, gab heute die Markteinführung eines PXIe-Einschubs für PCIe Gen 4 Ende 2021 bekannt. Mit der jüngsten Genehmigung der Spezifikation durch PCI-SIG, einschließlich aller wesentlichen Benutzerinformationen und Konstruktionsspezifikationen, sind die Voraussetzungen für neue Entwicklungen jetzt erfüllt. Die Lösung für PCIe Gen 4 soll die vorhandenen Lösungen von nVent SCHROFF für PCIe Gen 3 mit einer Bandbreite von 8 GBit/s pro Differentialpaar ergänzen.

PCIe Gen 4 bedeutet eine Verdopplung der Übertragungsrate auf 16 GBit/s pro Differentialpaar und damit auch eine Verdopplung der Nettodatenrate pro Lane auf 2 GByte/s. Außerdem wird durch die neue Spezifikation unter anderem die Systemlatenz reduziert sowie die Skalierbarkeit für zusätzliche Lanes und die I/O-Virtualisierung und Plattform-Integration verbessert. Die Spezifikation für PCIe Gen 4 gewährleistet auch die vollständige Abwärtskompatibilität, so dass Geräte, die für frühere Spezifikationen entwickelt wurden, auch mit der neuen Technologie weiterhin korrekt funktionieren.

Interessant ist PCIe Gen 4 speziell für Applikationen mit extrem hohen Datenmengen, wie Videodatenverarbeitung (z. B. Drohnenüberwachung und -aufklärung oder die Aufnahme, Auswertung und Weiterleitung von Videodaten aus komplexen Industrieprozessen wie z. B. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen bei Crashtests oder Tests im Flugzeugbau). Um diese extrem hohen Datenvolumina zu unterstützen, sind die neuen Gen 4-Systeme mit einer x8-Verbindungskonfiguration und einer x16-Verbindungskonfiguration ausgestattet. Dies erfordert einen Switch, der über viele Ports verfügt. nVent SCHROFF bietet 96 Ports, die eine Konfiguration mit zwei Anschlüssen unterstützen.

Das Entwicklerteam von nVent SCHROFF befasst sich zurzeit mit der Auswahl geeigneter Chips und den Design-Richtlinien für die Backplane. Die Backplane verfügt über einen vollständig neu gestalteten Übertragungsweg mit Leiterplatten und Kontaktmaterial, Signalverfolgung und Steckverbindern, die die höheren Geschwindigkeitsanforderungen unterstützen. Wie alle Backplanes von nVent SCHROFF werden auch für diese Simulationen und Modellierungen ausgeführt, um beste Signalintegrität und optimalen Durchsatz zu gewährleisten.