Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
Back Up Images

Erweitertes Sortiment an Calmark™ Card-Loks mit hoher Klemmkraft und kleinem Profil der Marke Schroff

SAN DIEGO, CA: Schroff kündigt die neu entwickelten Calmark™ Card-Lok Halterung der Serien 263HC, 265HC und 276HC an. Die zum Patent angemeldeten Card-Loks mit hoher Klemmkraft (HC, High Clamp) zeichnen sich im Vergleich mit anderen Card-Loks ähnlicher Größe durch eine durchschnittlich dreimal höhere Klemmkraft aus.

SWaP (Size, Weight and Power) – also die Reduktion von Größe und Gewicht bei gleichzeitig höherer Leistung – ist und bleibt eine Herausforderung für Konstrukteure und Hersteller von Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtsystemen. Hinzu kommt, dass solche Systeme in rauen Umgebungen eingesetzt werden und immer höhere Anforderungen an die Schock- und Vibrationsfestigkeit stellen. Eine hohe Klemmkraft zur sicheren Halterung von Leiterplatten ist daher absolut unerlässlich.

Bislang mussten Ingenieur*innen in Kauf nehmen, dass kleinere Card-Loks nur eine begrenzte Klemmkraft aufwiesen; höhere Klemmkräfte standen nur für Card-Loks mit größerem Profil zur Verfügung. Doch größere Card-Loks nahmen schon immer mehr Platz im Gehäuse ein, waren schwerer und benötigen wertvollen Platz auf der Leiterplatte.

Die Kartenhalterung mit hoher Klemmkraft stellt sich diesen Herausforderungen. Die kleinen und leichten Card-Loks überzeugen durch eine branchenweit einmalige Leiterplattenhalterung und sind ideal für Anwendungen in der Verteidigungstechnik und in der Luft- und Raumfahrt.

Obendrein sind die Produkte der Serien 260HC, 263HC, 265HC und 267HC so ausgelegt, dass sie sich problemlos in den meisten Anwendungen mit Standard-Card-Loks der Serien 260, 263, 265 bzw. 267 verbauen lassen, denn Profil, Höhe, Befestigungsort und -art sind identisch. Dazu kommen optionale Extras wie visuelle Anzeigen oder Verriegelungslaschen.