Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
Doors_and_Panels_556_556.png

Produktmerkmal: 19"-Elektronikschränke

Zentrale Merkmale:

  • Äußerst vielseitige Funktionen
  • Geschweißter/verschraubter Rahmen
  • IP20–IP55
  • EMV-konform
  • Mehrere Kühloptionen
  • Stationär/Mobil

Unsere bewährte Schrankserie der Marke Schroff beinhaltet: Novastar: Schränke mit Aluminiumrahmen und ansprechendem Design, ideal für allgemeine Elektronik-, Messtechnik- und Simulations-, Audio-/Video- und Rundfunkanwendungen.

Varistar: Sehr vielseitige, stabile, geschweißte Elektronikschränke mit Stahlrahmen und einer breiten Palette an Optionen, darunter Schutz gegen Staub und Wasser (IP20 und IP55), Kühloptionen von Lüftern bis zu 40-kW-Luft-Wasser-Wärmetauschern, Widerstandsfähigkeit gegen Erschütterung, Vibration und Erdbeben bis NEBS GR-63-CORE Bellcore Zone 4 und branchenführende Abschirmung gegen Hochfrequenzstörungen und elektromagnetische Interferenzen (HF/EMV) mit 60 dB bei 1 GHz, 40 dB bei 3 GHz, 30 dB bei 18 GHz (geprüft nach IEC 61587-3 und EN 61000-5-7).

Varistar ist so konzipiert, dass er mit zahlreichen Anwendungen, von Datacom bis Militär und von Messtechnik und Simulation bis hin zu Bahntechnik kompatibel ist.