Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
aerospace solutions

System zur Datenerfassung

Dieses System wurde speziell für die Anforderungen mobiler Radarsysteme entwickelt. Es musste eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit aufweisen und den Standards MIL-STD 710F und MIL-STD 167 entsprechen.


Herausforderung

Um in die entsprechenden MIL-Schränke integriert werden zu können, war eine Sicherstellung des Luftstroms von vorne nach hinten von großer Notwendigkeit. Ebenso war eine sehr effiziente EMV-Abschirmung gewünscht.

schroff-5-Slot-CPCI-system-680px.jpg

Lösung

Die Forderung nach hoher Schock- und Vibrationsfestigkeit wird durch den Einsatz unseres robusten Baugruppenträgers EuropacPro erfüllt und entspricht den Anforderungen nach MIL-STD 710F und MIL-STD 167. Die Anforderungen an die EMV-Abschirmung gemäß MIL-STD 461 wurden durch ein zweistufiges Abschirmungskonzept erfüllt. Der Einschub selbst und eine spezielle Abschirmung der vorderen und hinteren Kartenkäfige definieren die zwei Abschirmungsstufen. Das System kann aufgrund der optionalen Kühlung von vorne nach hinten in die entsprechenden MIL-Schränke integriert werden.

schroff-5-Slot-CPCI-system-front-680px.jpg

Referenzprojekt herunterladen