Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
Drucken
testing rack, electronics cabinet

Kundenspezifische Varistar Racklösung für die Fahrzeugprüfung und -messung

Wir haben mit einem US-amerikanischen Hersteller von Fahrzeugen und Produkten für Clean Energy zusammengearbeitet, um eine Vielzahl von Rackoptionen mit einem maßgeschneiderten Zubehörpaket für eine einfache Bestellung zu entwickeln.

Anforderung

Der Kunde in diesem Referenzprojekt ist ein US-amerikanischer Hersteller von Fahrzeugen und Clean Energy-Produkten mit Sitz in Kalifornien. Dieser Kunde kam zu nVent SCHROFF, weil er einen traditionellen Schutz für Geräte, die in Racks montiert sind, und solche, die nicht in Racks montiert sind, für seine Batterielade-, -entlade- und thermischen Leistungsmessungen benötigte.

Herausforderung

Dieser Kunde musste in der Lage sein, sowohl in Racks montierte als auch nicht in Racks montierte Geräte sowie Kombinationen aus beiden zu schützen. Der Kunde wünschte sich die Flexibilität bei der Entscheidung je nach Schranktyp zu entscheiden, welche kundenspezifischen Optionen er für die jeweiligen Prüfgeräte benötigt.

Lösung

Die Vertriebs- und Konstruktionsteams von nVent SCHROFF evaluierten gemeinsam Schrank für Schrank und entwickelten eine Basiseinheit, die je nach Bedarf des Kunden angepasst werden konnte. Dies führte zu weniger Teilenummern und nVent SCHROFF erstellte ein Zubehörpaket mit vorab definierten Gemeinsamkeiten für jeden Schrank, das zu jeder Konfiguration passt. nVent SCHROFF baute eine zuverlässige Beziehung zu diesem Kunden auf, sodass dieser gerne wiederkommt, wenn er eine individuelle Schrankkonfiguration und oder Zusatzteile benötigt. Dies ermöglichte es nVent SCHROFF, dem Kunden die bestmögliche(n) Konfiguration, Kosten und Zykluszeit anzubieten.

Einzelheiten zum Projekt

Ort: Nordamerika

Art des Systems: 19"-Schrank

Technologie: Varistar

Produktumfang: 19"-Schrank mit IP55

Zeitpunkt/Zeitrahmen: 2019


Referenzprojekt herunterladen