Teleskopschienen C-Profil für Schrank
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Teleskopschienen C-Profil für Schrank
Teleskopschienen mit Führungsprofil zur Montage in Schränken mit 25 kg Tragkraft.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Zur Montage von 84 TE breiten Baugruppenträgern auf der 19-Zoll-Ebene
- Belastbarkeit: 25 kg pro Paar
- Das Führungsprofil (1) ist auf das Befestigungsmaß im Schrank abgestimmt (es wird mit dem 19-Zoll Profil des Schranks verschraubt); die Adapterschiene (3) ist auf die Tiefe und das Befestigungsmaß auf dem Baugruppenträger abgestimmt (sie wird wie eine Teleskopschiene in das Führungsprofil eingeschoben)
Spezifikationen
Oberfläche
Eloxiert
Material
Aluminium
Produkttyp
Teleskopschiene
Typ
C-Profil
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.