RatiopacPRO EMV-Frontplatte, mit Slot, geschirmt (Textildichtung)
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RatiopacPRO EMV-Frontplatte, mit Slot, geschirmt (Textildichtung)
Die EMV-Frontplatte kann in spezielle Modulschienen mit Erhöhung eingesetzt werden. Für die Befestigung werden keine Schrauben benötigt. Das Design ermöglicht dem Benutzer die Verwendung einer Frontfolie.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Befestigung erfolgt ohne Schrauben
- Spezielle Modulschienen decken die Kanten der Frontplatte (oben und unten) ab und verhindern das Durchbiegen der Frontplatte.
Spezifikationen
Zubehörtyp
Frontplatte
Oberfläche
Eloxiert; Passiviert
Material
Aluminium
Produkttyp
Frontplatte
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.