Frontplattez mit IEL-Griff, Rear I/O, geschirmt (Textildichtung), Schwarz
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontplattez mit IEL-Griff, Rear I/O, geschirmt (Textildichtung), Schwarz
Steckbaugruppe, mit IEL-Einhebe-/Aushebegriff schwarz Griff, 3 HE, Rear I/O-Montage. Die U-förmige Frontplatte ermöglicht die Abschirmung mit einer Textildichtung.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Frontplatte (U-Profil) mit EMV-Dichtung (Textil)
- Geeignet für Steck- und Ziehkräfte bis 700 N (pro Paar)
- Für den Einbau von Mikroschaltern geeignet
- Codierbar nach IEC 60297-3-103/ IEEE 1101.10
Spezifikationen
EMV-Schirmung
Ja
Oberfläche
Eloxiert; Passiviert
Material
Aluminium
Produkttyp
Frontplatte
Höhe Gestell
3U
Typ
Frontplatte mit Griff (Steckbaugruppe)
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.