Linsenkopfschraube, Torx mit Erdung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Linsenkopfschraube, Torx mit Erdung
Zubehörteile wie Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern ermöglichen die Montage von Baugruppenträgerkomponenten.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Zur Befestigung von Baugruppenträgerkomponenten
- Torx imprint bears greater torque
- The star-shaped head prevents cam-out
Spezifikationen
Oberfläche
Verzinkt
Material
Stahl
Produktfamilie
EuropacPRO
Produkttyp
Schraube
Typ
Linsenkopfschraube
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.