Frontplatten, U-Profil, schirmbar (Textildichtung)
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontplatten, U-Profil, schirmbar (Textildichtung)
Details
Ressourcen
Merkmale
- U-Profil, Frontplatte, Al, 2,5 mm, Frontseite eloxiert, Rückseite leitfähig
- Schirmbar mit EMV-Dichtung (Textil)
Spezifikationen
Zubehörtyp
Frontplatte
Tiefe (D)
2.5mm
EMV-Schirmung
Nein (nachrüstbar)
Oberfläche
Eloxiert; Passiviert
Material
Aluminium
Produkttyp
Frontplatte
Typ
Frontplatte ohne Griff
Katalog
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.