Frontplatten, geschirmt (Textildichtung), nach unten klappbar
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Frontplatten, geschirmt (Textildichtung), nach unten klappbar
U-Profil-Frontplatte, Scharnier klappbar für Textildichtung.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Die U-Profil-Frontplatte lässt sich in geöffneter Position bei 135° aushängen (nicht für RatiopacPRO)
- Die Montage erfolgt an den Modulschienen
- geschirmt (Textildichtung), U-Frontplatte mit EMV-Textildichtung
- Passend für Baugruppenträger (EuropacPRO) und Gehäuse (RatiopacPRO)., PropacPRO, CompacPRO)
Spezifikationen
Zubehörtyp
Frontplatte
Tiefe (D)
2.5mm
Oberfläche
Eloxiert; Passiviert
Material
Aluminium
Produkttyp
Frontplatte
Typ
Frontplatte ohne Griff
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.