Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch
europacpro kit railway sncf
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

EuropacPRO 19"-Baugruppenträgersatz für Bahnanwendungen, geschirmt (Textildichtung), Typ SNCF

Geschirmter Baugruppenträger für Bahnanwendungen gemäß SNCF-Standard.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
  • SNCF
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Entspricht IEC 60297‐3‐103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002
Tiefe 320mm
EMV-Schirmung Ja
Oberfläche Eloxiert; Passiviert
Material Aluminium
Produkttyp Baugruppenträger/Einschub
Statische Last 15kg
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.