EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, geschirmt (Textildichtung), CompactPCI
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, geschirmt (Textildichtung), CompactPCI
EMV-geschirmter Baugruppenträger für Backplane-Montage für CPCI-Anwendungen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Baugruppenträger mit Seitenwand Typ F (flexiblel) für CompactPCI-Steckbaugruppen mit hohen Steck- und Ziehkräften
- Aluminium
- Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
- Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297‐3‐100, -101, - 102, -103, -104, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10/11
- Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar
- EMV-Schirmdämpfung ca. 40 dB bei 1 GHz, 30 dB bei 2 GHz, unter der Voraussetzung, dass die Frontseite mit geschirmten Frontplatten geschlossen ist, Prüfung nach VG 95373 Teil 15
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
- IP 20 gemäß IEC 60529.
- Modulschiene vom Typ „Heavy“
Spezifikationen
EMV-Schirmung
Ja
Oberfläche
Eloxiert; Passiviert
Material
Aluminium
Produkttyp
Baugruppenträger/Einschub
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Testbericht
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.