EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, schirmbar mit EMV-Dichtung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
EuropacPRO 19"- Baugruppenträgersatz für Backplane, schirmbar mit EMV-Dichtung
Ungeschirmter Baugruppenträger zur Backplanemontage
Details
Ressourcen
Merkmale
- Baugruppenträger mit Seitenwänden Typ F (flexibel), vordere 19-Zoll-Winkel sind inbegriffen, in der Tiefe anpassbarer 19"-Leiterplattenhalter, separat erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Modulschiene hinten zur Backplanemontage mit Isolierstreifen
- Aluminium
- IP 20 gemäß IEC 60529.
- Modifikationen wie z. B. Ausschnitte, andere Oberflächen oder Abmessungen verfügbar
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung
- Modulschiene Typ „light“
- Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297‐3‐100, -101, IEEE 1101.1
Spezifikationen
EMV-Schirmung
Nein
Oberfläche
Eloxiert; Passiviert
Produkttyp
Baugruppenträger/Einschub
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.