Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

RatiopacPRO, komplettes Gehäuse, Desktop, geschirmt, Front Trim, 3 HE, 42 TE, 315 mm

Katalog-Nr.: 24572-052

Das RatiopacPRO-Gehäuse mit EMV-Abschirmung von nVent SCHROFF schützt die Elektronik von 19-Zoll und individuellen Elektronikbaugruppen. Dieses flexible und stabile Gehäuse ist einfach von Desktop auf 19-Zoll-Einschubgehäuse umzubauen und ermöglicht vier verschiedene Gestaltungsoptionen. Das schlanke Design dieser Gehäuseausführung ist für Desktop-Anwendungen geeignet.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
  • EN 62368-1
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Ressourcen Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
1 Seitenwand, AI, 2Seitenwand, AI, 2?? mm, passiviertSeitenwand, AI, 2?? mm, passiviert mm, passiviert 2
2 Seitenblech, Al, 1 mm, Sichtflächen puverbeschichtet, RAL 9006, 2
3 Frontplatten, Al-Druckguss, RAL 7016, nur bei EMV-Ausführung vormontiert 4
3a Frontblende, Al-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7016 4
4 Modulschiene, Typ H-LD, Al, sichtbare Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 7016, Modulschiene mit Perforation an der Vorderseite unten montiert, vorbereitet für IEEE Anwendungen (Ein- / Aushebelgriffe) 1
4a Modulschiene, Typ H-LD, Al, sichtbare Oberfläche pulverbeschichtet, RAL 7016 3
5 Modulschiene mitte (oben/unten), Typ H-ST, Al 2
7 Gewindestreifen, St, vormontiert, für indirekte Backplane-Montage mit Isolierstreifen 6
8 Lochstreifen, Al, 1 mm, vormontiert 4
9 Isolierstreifen, PBT, UL 94 V-0 4
10 Rückwand mit Perforation, Al, 2,5 mm 1
11 Deck- und Bodenblech, Al, 1 mm, Innenseiten leitfähig, Sichtflächen puverbeschichtet, RAL 9006,, mit Erdungsfahne, Bodenblech mit Lüftungswaben 2
12 Gehäusefuß mit Rutschsicherung, UL 94 V-0, PC schwarz 4
14 EMV-Trägerleiste für Seitenwand, vormontiert (Satz) 1
15 EMV-Kontaktstreifen für Deckblech, vormontiert (Satz) 4
16 EMV-Kontaktstreifen Frontplatte - Modulschienen 4
17 Erdungssatz, Befestigungsmaterial 1
Kompatible Artikel
Händler in Ihrer Nähe

Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Lagerdatum

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.