Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihr Land und Ihre Sprachpräferenzen
Eine Änderung Ihres Standorts kann sich auf die Produktverfügbarkeit auswirken. Bestimmte Produkte sind möglicherweise nicht in allen internationalen Regionen erhältlich.
Derzeit ausgewähltes Land: Austria / Österreich | Deutsch

Cooling AI-Driven Defense Systems

BWR Images
Einblicke
KI, autonome Fahrzeuge und die Herausforderung der Hitze: Warum fortschrittliche Kühlung für die Verteidigungstechnik missionskritisch ist

Einleitung

Die rasche Einführung von künstlicher Intelligenz (KI) und autonomen Fahrzeugtechnologien verändert die Verteidigungsoperationen in den USA und Westeuropa.

Von KI-gestützten Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance (ISR)-Plattformen bis hin zu robotergestützten Bodenfahreugen und fortgeschrittenen Kommandozentralen nutzen Streitkräfte KI, um Bedrohungen zu erkennen, unbemannte Fahrzeuge zu steuern und Informationen schneller als jemals zuvor zu verarbeiten.

Dieser Zunahme an Funktionen ist jedoch mit einer großen Herausforderung verbunden: Das Management der intensiven Wärme, die von Hochleistungsprozessoren und KI-gesteuerten Systemen erzeugt wird.

Fighter jet parked on an aircraft carrier deck

Die wachsende Rolle von KI bei
unbemannten Luftfahrzeugen (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) in der Verteidigungstechnik

Die Streitkräfte von heute investieren stark in fortgeschrittene UAVs. Der globale Markt für militärische unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) wird bei einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,3 % voraussichtlich von 13,9 Milliarden USD im Jahr 2024 auf 25,6 Milliarden USD im Jahr 2034 anwachsen. Diese Drohnen sind zunehmend autonom, verarbeiten Videos, identifizieren Ziele und zeichnen Routen unabhängig voneinander auf. Um dies zu erreichen, setzen sie auf leistungsstarke integrierte Prozessoren, die in leichten Flugzeugzellen eingebaut sind. Ein effektives Wärmemanagement ist unerlässlich – eine Überhitzung kann eine Drohne außer Gefecht setzen und Missionen gefährden.

Autonome Bodenfahrzeuge

Unbemannte Luftfahrzeuge (UGVs) – von Militärrobotern bis zu fahrerlosen Lieferfahrzeugen – werden ebenfalls mit KI für die Navigation, Bedrohungserkennung und Entscheidungsfindung ausgestattet. Diese Fahrzeuge werden in rauen Umgebungen wie Staub, Schlamm, Schock und extreme Temperaturen eingesetzt, wodurch zuverlässige Kühllösungen unerlässlich sind. Wenn Prozessoren überhitzen, besteht das Risiko von Fehlfunktionen beim Fahrzeug oder einer verringerten KI-Leistung, was die Zuverlässigkeit beeinträchtigt.

KI-gestützte Command and Control-Systeme

Command and Control-Systeme (C2-Systeme) entwickeln sich weiter, mit KI-gestützten Plattformen, die umfangreiche Sensordaten analysieren, die Entscheidungsfindung unterstützen und die Verwaltung der Gefechtsführung und -lenkung automatisieren. Moderne Betriebszentren nutzen jetzt Racks mit GPU-beschleunigten Servern für Analysen in Echtzeit. Diese Systeme laufen heiß und ohne fortschrittliche Kühlung steigt das Risiko von thermisch bedingten Ausfällen, wodurch die Zuverlässigkeit auf dem Gefechtsfeld gefährdet wird.

Die Edge Computing-Revolution

Dank der Fortschritte bei GPUs und System-on-Chips (SoCs) können KI-Algorithmen auf kompakten, vor Ort einsetzbaren Geräten ausgeführt werden. Edge Computing – die Verarbeitung von Daten in der Nähe des Ortes, an dem sie gesammelt werden – reduziert Latenz und erhöht Widerstandsfähigkeit. Dies bedeutet jedoch auch, dass Drohnen, Panzer und Forward Command Nodes ein eigenes Wärmemanagement benötigen. Viele militärische KI-Plattformen arbeiten kontinuierlich unter hohen Lasten, wodurch Schwachstellen in den Kühlsystemen aufgedeckt werden.

Warum ein Upgrade der Kühlsysteme für Streitkräfte von entscheidender Bedeutung ist

Bisherige Kühllösungen werden dem zunehmenden Einsatz von KI und autonomen Plattformen nicht mehr gerecht. Moderne Verteidigungssysteme müssen nicht nur mehr Wärme ableiten, sondern auch Schocks, Vibrationen, Staub, Feuchtigkeit und extremen Temperaturen standhalten. nVent SCHROFF geht diese Herausforderungen mit einer Reihe von Wärmemanagement-Lösungen an:

  • Konduktionsgekühlte VPX-Systeme: Effiziente Wärmeableitung für Hochleistungselektronik, ideal für kompakte UAV- und UGV-Elektronikschächte.
  • Varistar CP MIL-Schränke und On-Board-Racks: Robuste Schränke gemäß MIL-Spezifikation für Luftlande-, Marine- oder Bodenfahrzeuge mit erweiterten Wärmeableitungsfunktionen.
  • Calmark und Birtcher VITA Aushebegriffe und Card-Loks: Verbesserung des Board-to-Chassis-Kontakts für zuverlässige Wärmeleitung in Embedded-Systemen.
  • Flüssigkeitskühllösungen: Hybrid-Füssigkeitskühlsysteme können bis zu 45 kW pro Rack verarbeiten und bieten eine skalierbare, hocheffiziente Kühlung für sich stetig weiterentwickelnde KI-Hardware.

nVent SCHROFF bietet außerdem Services für thermische Designs, einschließlich Simulation, Prototyping und CAD-Integration, um die Leistung frühzeitig zu überprüfen, Unsicherheiten zu reduzieren und den Einsatz zu beschleunigen.

Fazit

Da KI und autonome Fahrzeuge zu einem zentralen Bestandteil von Verteidigungsoperationen werden, sind fortschrittliche thermische Lösungen unerlässlich, um Innovationen zuverlässig zu betreiben. Durch proaktives Aufrüsten von Kühlsystemen können Verteidigungsorganisationen sicherstellen, dass ihre missionskritischen Technologien kühl, widerstandsfähig und bereit für die Herausforderungen der Zukunft bleiben.