Svislé přepážky pro samostatně stojící skříně, CDV
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Svislé přepážky pro samostatně stojící skříně, CDV
Profil rozděluje skříň ve svislém směru a zajišťuje částečné dveře a panely se zachováním stupně krytí IP 44.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- Popis: Profil je shodný s rámem skříně a zajišťuje svislé rozdělení skříně s osazenými částečnými dveřmi nebo panely. Možnost montáže v krocích po 200 mm.
- Materiál: Přední profil: Měkká ocel, 2 mm. Vnitřní profil: Pozinkovaná ocel, 1,75 mm.
- Povrchová úprava: Strukturovaný práškový nátěr RAL 7035.
- Množství v balení: 1 sada profilů s montážním příslušenstvím.
- Možnost montáže v krocích po 200 mm
- Jedna sada profilů s montážním příslušenstvím
Specifikace
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Tloušťka
0.08in
Tloušťka
2mm
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.