Ventilacní vrchní a spodní panely | Stojící skríne, DPCV
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Ventilacní vrchní a spodní panely | Stojící skríne, DPCV
Pri osazení kompletní sady dverí a panelu zustane zachován estetický vzhled i stupen krytí IP. Ventilacní panely též zajištují prirozené vetrání.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- Popis: Slouží k zakrytí volných míst na vrchní a spodní strane. Ventilacní šterbiny umožnují úcinnejší odvod tepla ve skríních rozvadecu. Používá se v kombinaci s vodorovnými prepážkami CDH/CDHK
- Materiál: Ocelový plech
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Ochrana: Splnuje stupen krytí IP 20.
- Požadavky na montáž: Panel DPCV zakryje 200 mm výšky skríne. Pri použití skríne o výšce 2000 mm s panelem DPCV tedy zbývá 1800 mm na cástecné dvere/panely.
- Množství v balení: 2 panely s montážním vybavením
Specifikace
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Tloušťka
0.07in
Tloušťka
1.75mm
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.