Cástecné panely | Stojící skríne, DPP
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Cástecné panely | Stojící skríne, DPP
Cástecné panely umožnují ruzné snadno prístupné konfigurace jednotlivých sekcí v rámci skríne. Panely se upevnují šrouby, které umožnují demontáž pouze servisními pracovníky a zvyšují tak bezpecnost obsluhy.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Požadavky na montáž: Pro rámy MC nutno doplnit CDH, pro rámy MK nutno doplnit CDHK. Pro vrchní a spodní panely nutno použít DPC/DPCV.
- Množství v balení: 1 panel s montážním príslušenstvím.
- Popis: Slouží k rozdelení cela skríne do sekcí pomocí kombinace s vodorovnou prepážkou CDH/CHDK, pokud nejsou osazeny žádné dvere.
- Ochrana: Splnuje stupen krytí IP 54.
- Materiál: Ocelový plech, 1,75 mm
Specifikace
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Tloušťka
0.07in
Tloušťka
1.75mm
Návod k instalaci / list s pokyny
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.