Cástecné dvere | Stojící skríne, DP
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Cástecné dvere | Stojící skríne, DP
Cástecné dvere umožnují ruzné snadno prístupné konfigurace jednotlivých sekcí v rámci skríne.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Compatible Products
Vlastnosti
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Požadavky na montáž: Pro rámy MC nutno doplnit CDH, pro rámy MK nutno doplnit CDHK. Použijte DPC/DPCV pro strešní a bocní zákryty.
- Množství v balení: 1 dvere s panty, zámky a montážním príslušenstvím.
- Popis: Slouží k rozdelení cela skríne do sekcí pomocí kombinace s vodorovnou prepážkou CDH/CHDK. Opatreno dvoubodovým zámkem 3 mm (do výšky 400 mm jeden zámek, pri vetší výšce 2 zámky).
- Ochrana: Splnuje stupen krytí IP 54.
- Materiál: Ocelový plech, 1.75 mm.
Specifikace
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Barva
Light Gray
Kód barvy
RAL 7035
Mandatory
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.