All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH5637.jpg image

TBHS Bendable Round Duct Fixing med Sound Reducer, V-Shape

Ventilationsstödfästning med EPDM-gummiisolering, för användning med runda metallkanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Böjbart fäste för rund kanal med ljuddämpning, V-form
PH19887.jpg image

Multi-anslutning

Seismisk fäste till betong- eller träkonstruktioner som sprider belastningen över två förankringar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Flerfunktionsfästen, 14 mm Hål 1, 14 mm Hål 2
Flerfunktionsfästen, 20 mm Hål 1, 14 mm Hål 2
PH31697.jpg image

Mutter till nVent-KASSETT FÖR stånglåsningskanal

​enkel lösning för flernivåers trapetsinstallationer eller väggmonterade stagtillämpningar. Utformad för profilkonfigurationer med öppna sidan upp eller öppna sida ner.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Quick M10 kanalmutter med trykk-for-montering-teknologi for profilkanal - 375kg
nVent CADDY Rod Lock kanalmutter, M8 Stag
PH22362.jpg image

LR-kabelns snäppklämma

Enkel, hammer-on-metod för att säkra kabeln till ett konstruktionsstålflänselement.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
LR Kabelsnäppclips, 3–6 mm Fläns, 8–15 mm OD
Kabel snäppclips, 6-12 mm fläns, 8-15 mm
PH5744.jpg image

Kabelspole

Trådspolar finns i bulk så att installatörer kan anpassa nVent CADDY Speed Link-ledningssystem för alla projekt.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
300m spole med 1,5mm stålvaier, elektrogalvanisert
Vajerspole, 1,5 mm Vajer, 50 m
300m spole med 2mm stålvaier, elektrogalvanisert
Vajerspole, 2 mm Vajer, 100 m
300m spole med 3mm stålvaier, elektrogalvanisert
Multi-Function Clip, 1/4"-3/8" Rod, #12–#8 Wire, 1/8"–7/16" Flange, 1/4" Hole

Multifunktionsklämma

Flexibelt, verktygsfritt stav-/vajerstöd för elboxar, kablar och rör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Flerfunktionsclips, M4, M10 Gäng, 4,8 mm Vajer, 3–9.5 mm Fläns, 6,5 mm Hål
PH41595.eps image

PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint

Component for specifically joining the base of sections of tray, using the quick connect technology for fast and secure splicing of straight sections.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint, Black
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint
WBT Underfloor Support

Wire Basket Tray Independent Underfloor Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Independent Underfloor Support creates a method for routing wire basket trays beneath the floor with independent structural support.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 101x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 152x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 203x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 304x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 457x558mm, Pregalvanized
Wire Basket Tray Indpendent Underfloor Support, 609x558mm, Pregalvanized
WBT Bround Bolt

Wire Basket Tray Ground Bolt

The nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Bolt is a robust solution designed to ensure reliable grounding in cable tray installations.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Ground Bolt
WBT Cable Dropout

Wire Basket Tray Drop Out

The nVent CADDY Wire Basket Tray Drop Out is a versatile solution for creating cable management exits in cable tray.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Dropout, 50X101mm, ABS
Wire Basket Tray Dropout 101X101 mm, ABS
Wire Basket Tray Dropout 152X252mm, ABS
PH35355.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK med gängad pinnbult

Mångsidig supportlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika gängade ankare för CADDY-fästelement.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK med gängad ände, 1,5 mm Vajer, 1 m längd, M6 Gäng
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 1,5 mm ​Vaier, 1 m lengde, M8 Stag
nVent CADDY Speed Link SLK med gängad ände, 1,5 mm Vajer, 2 m längd, M6 Gäng
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 1,5 mm ​Vaier, 2 m lengde, M8 Stag
nVent CADDY Speed Link SLK med gängad ände, 1,5 mm Vajer, 3 m längd, M6 Gäng
nVent CADDY Speed Link SLK med gängad ände, 1,5 mm Vajer, 3 m längd, M8 Gäng
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 2 mm ​Vaier, 2 m lengde, M8 Stag
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 2 mm ​Vaier, 3 m lengde, M8 Stag
nVent CADDY Speed Link SLK med gängad ände, 2 mm Vajer, 5 m längd, M6 Gäng
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 2 mm ​Vaier, 5 m lengde, M8 Stag
PH39425.jpg image

Förskjuten monteringsbas för kabelklämma

Förskjutningsfäste för kabelklämma för att undvika att kabeln är i direkt kontakt med strukturen. Kan installeras i två olika riktningar vilket möjliggör flera offsetavstånd.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Kompenserande monteringsbas för kabelklämma