PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint, Black
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
PEMSA Wire Basket Tray Quick Base Joint, Black
Katalog#: WBTQBCLIPBG
Information
Resurser
Design
- Eliminerar behovet av extra delar
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
- Quick and easy to use
- Suitable for 300 to 600mm wide tray, and heights of 60 and 100mm
Specifikationer
Produktattribut
Certifieringar
CE, CADDY EU WBT QB2 UE_W_UNN_CLK_RAP_B
English,Spanish
UNE-EN 61537, LVD 2014/35/UE
CE, CADDY WBTQBCLIPBG UE_W_UNN_CLK_RAP_B
English,Spanish
LVD 2014/35/UE, EN 61537
UKCA, CADDY WBTQBCLIPBG UKCA_W_UNN_CLK_RAP_B
English
S.I. 2016 No. 1101, BS EN 61537
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.