Flerfunktionsclips, M4, M10 Gäng, 4,8 mm Vajer, 3–9.5 mm Fläns, 6,5 mm Hål
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Flerfunktionsclips, M4, M10 Gäng, 4,8 mm Vajer, 3–9.5 mm Fläns, 6,5 mm Hål
Katalog#: 4Z34
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Ger infästning av boxar
- Stödjer #10-24 och 1/4-20 gängade tränsringar
- Ökad tillförlitlighet vid installation av tomrör, MC/AC och lågspänningsapplikationer.
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Certifieringar
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.