nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 2 mm Vaier, 3 m lengde, M8 Stag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Speed Link SLK med gjenget boltende, 2 mm Vaier, 3 m lengde, M8 Stag
Katalog#: SLK2L3SEM8
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
Video
Compatible Items
Design
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterad gängad ände
- Fästs mot konstruktioner med gängade ankaren eller anordningar med gängat hål
- Ansluts direkt mot gängade utrustningar i trapetsmontage, belysningsarmaturer, HVAC-montage och skyltsystem
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok
Certifieringar
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.