All Products

All Products
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 0
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Tillämpningar
Filter0

Underkategorier

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

nVent CADDY Fixing, Fastening and Support Products

TestData
Information

Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

PH22367.jpg image

HSC-hålklämma

Enkel, hammra-på-metod för att säkra kabeln till en metalldäckstruktur.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
HSC Hålsnäppclips, 10–11 mm OD
HSC Hålsnäppclips, 12–14 mm OD
HSC Hålsnäppclips, 15–18 mm OD
HSC Hålsnäppclips, 19–24 mm OD
HSC Hålsnäppclips, 25–32 mm OD
HSC Hålsnäppclips, 6–7 mm OD
HSC Hålsnäppclips, 7–8 mm OD
HSC Hålsnäppclips, 8–9 mm OD
HSC Hålsnäppclips, 9–10 mm OD
PH22320.jpg image

J-CT buntbandshållare med C Purlin Clip

Effektivt sätt att säkra kabeln från ett C-upplagsbalk .
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
J-CT Kabelbandhållare med C-purlinclips, 1,5–4 mm Fläns, Nej Buntband
J-CT Kabelbandhållare med C-purlinclips, 4–6,5 mm Fläns, Nej Buntband
PH22368.jpg image

Adapter för kabelfäste med snäppklämma

Tillbehör för snäppklämmans produktrad som rymmer stor stålfläns och flera konfigurationer av snäppklämmor.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Apapter till laxmonterad kabel snäppclips, 12–17 mm
SCD Laxmonterad kabelclipsadapter, 17–22 mm
PH2396.jpg image

Bult Stäng rör/rörklämma

Lätt att använda, bult för att stänga ledning och rörstöd. En hårdvara som underlättar bekymmersfri installation.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Bultlåsningsklämma för kanal/rör, Stål, 19–25 mm OD, 7,14 mm Hål
PH23104.jpg image

2-2-håls justerbart vridfäste

Svängbara konsoler för att skapa kanalramar och strukturer.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
2-2 Justerbar stagvinkelkonsol med hål
WBT Center Supports

Wire Basket Tray Center Support

The nVent CADDY Wire Basket Tray Center Support is a simple and efficient way to support wire basket trays from a single threaded rod.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Wire Basket Tray Center Support, 300 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 100 mm, Black, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 150 mm, Electrogalvanized
Wire Basket Tray Center Support, 200 mm, Electrogalvanized
PH31790.jpg image

310M Universal Beam Clamp, tjock fläns

Vändbar gängad balkklämma för användning med tjocka flänsbredder.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Universal bjelkeklemmer, bred flens, M10 hull, gjenget
310M Universal bjelkeklemmer, bred flens, M12 Hull, Gjenget, 31,8 mm Max Flens
PH35350.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK med däckskrok

Mångsidig stödlösning som är lätt att justera och installeras snabbt på olika metalldäckskonstruktioner.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Speed Link SLK med planupphängningskrok, 1,5 mm Vajer, 1 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med planupphängningskrok, 1,5 mm Vajer, 2 m längd
nVent CADDY Speed Link SLK med planupphängningskrok, 1,5 mm Vajer, 5 m längd
Verktygsfri upphängningssats för 2 mm stålvajer med plankrok – 3 m lång – 44 kg
nVent CADDY Speed Link SLK med planupphängningskrok, 2 mm Vajer, 5 m längd
PH35624.jpg image

nVent-CADDYPYRAMID ST-bryggenhet

Ger en monteringsplattform med fixerad höjd 5,6" (142 mm) från takytan med 24" till 60" (610 till 1 524 mm) staglängd som kan utnyttjas.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Takpyramide ST-broenhet, 610 mm
nVent CADDY Pyramid ST bromontasje, 1 067 mm
PH37463.jpg image

nVent CADDYPYRAMIDUTRUSTNING stödsats, bas med 6 stolpar

Innefattar alla stolpfötter, delar och ramverk som behövs för att bygga upp ett 2 m utrustningsstöd.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
CADDY PYRAMID støttesett, 6 tilkoblingsenheter, 2172 mm
PH5374.jpg image

KP T-bult för C-kanal E0/E0L/E1

Hårdvara för fästning till stag och kanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
KP T-bolt for C-kanal E0/E0L/E1, M8 Skrue, 30 mm Skrue
KP T-bolt for C-kanal E0/E0L/E1, M8 Skrue, 40 mm Skrue
PH38399.jpg image

nVent CADDY Pyramid verktygsfri kabelränna stift

Kan användas för säkring av trådkabelränna ovanpå nVent CADDY Pyramid verktygsfria serie av fötter.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Pyramid stift til verktøyløs kabelbærer