nVent CADDY Speed Link SLK med däckskrok
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent CADDY Speed Link SLK med däckskrok
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Design
- Komplett system inkluderar vajer, låsanordning och förmonterat valvkrok ändfäste
- Fästs enkelt och snabbt mot ihålig metalltäckning
- Fjäderbelastade ändar snäpps i valvhålet och låses på plats
- Innovativ konstruktion som skyddar vajern från skarpa kanter i täckningshål, minimerar risken för skador på vajern
Specifikationer
Material
Stål;Zinklegering;Polypropylen
Yta
Elförzinkat
Säkerhetsfaktor för statisk belastning
5:01
Uppfyller
SMACNA HVAC-DCS
Höjd (H)
2.15"
Höjd (H)
55 mm
Bredd (W)
3/4"
Bredd (W)
19 mm
Tjocklek (T)
1/2"
Tjocklek (T)
12.5 mm
Vinkel (a)
90 ° Max
Broschyr
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
Teknisk handbok
Certifieringar
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.