KP T-bolt for C-kanal E0/E0L/E1, M8 Skrue, 30 mm Skrue
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
KP T-bolt for C-kanal E0/E0L/E1, M8 Skrue, 30 mm Skrue
Katalog#: KP2708030
Information
Resurser
Compatible Items
Design
- För C-profiler
- Förmonterad med stor bricka och mutter
Specifikationer
Produktattribut
| Nuts and T-Bolts for C-channel System | |
| C-Channel Type | Pullout Force F1 |
| E0 | 1300 N |
| E0L | 800 N |
| E1 | 1900 N |
Fallstudie
Katalog
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.