Bultlåsningsklämma för kanal/rör, Stål, 19–25 mm OD, 7,14 mm Hål
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Bultlåsningsklämma för kanal/rör, Stål, 19–25 mm OD, 7,14 mm Hål
Katalog#: CD1B
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Video
Compatible Items
Design
- Hängande bult och integrerad mutter betyder att färre delar behövs eller kan tappas
- Bult med kombinationsskalle fungerar med verktyg för spår, sexkant, phillips #3 eller robertson #2
Specifikationer
Produktattribut
Fallstudie
Katalog
Certifieringar
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889


Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.