nVent-CADDYPYRAMID ST-bryggenhet
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
nVent-CADDYPYRAMID ST-bryggenhet
Information
Tillämpningsbilder
Resurser
CAD
Design
- Idealiskt för förläggning av stråk med flera rör, kabelrännor och luftbehandlingsapparater
- Skumbotten erbjuder en gränsyta med låg nötning för bättre skydd av takbeklädnaden
- Kompatibel med takytor inklusive plywood, bitumen, plåt och sprayskum
- Ger utmärkt lastfördelning även vid varierande takytor
- Klar att använda vid uppackning, sparar monteringstid och arbete
- Många storlekar och lastklassningar ger möjlighet att skräddarsy lösningen efter behov
- Varmgalvaniserade och UV-stabiliserade för lång hållbarhet
Specifikationer
Material
Polyuretan;Polypropylen;Stål
Yta
Varmförzinkat
Temperatur
-50 to 150 °F
Temperatur
-45 to 65 °C
Säkerhetsfaktor för statisk belastning
3:01
Fallstudie
Flygblad
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.