All Products
Produkter | 538 resultat (2412 artiklar)

nVent CADDY Rod Lock fjäderstål Rod Hängare till fläns klipp
Snabbt och effektivt inklämningsfäste för att stödja gängstången på I-balkflänsen för både enstångs- och prefabricerade enheter med hjälp av push-to-install-tekniken.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare för Flänsklämma, M6 Gäng, 3–8 mm Fläns
nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare för Flänsklämma, M6 Gäng, 2–3 mm Fläns
nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare för Flänsklämma, M6 Gäng, 8–14 mm Fläns
nVent CADDY Rod Lock Fjäderståls Stav Hängare för Flänsklämma, M6 Gäng, 14–20 mm Fläns

Uniklip Variabel Riser
Ger konstruerade, lättanvända vertikala övergångar för UNIKLIP kabelrännesystem.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Uniklip Variabel stegrare, 50 mm
Uniklip Variabel stegrare, 75 mm
Uniklip Variabel stegrare, 100 mm
Uniklip Variabel stegrare, 150 mm
Uniklip Variabel stegrare, 225 mm
Uniklip Variabel stegrare, 300 mm
Uniklip Variabel stegrare, 450 mm
Uniklip Variabel stegrare, 500 mm
Uniklip Variabel stegrare, 600 mm

Speedway Cable Ladder är lika lätt att använda
Ger välkonstruerade och lättanvända T-anslutningar med integrerad Speedlok-koppling för Speedway-kabelstegsystem.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Speedway kabelstege T-fördelning, 150 mm
Speedway kabelstege T-fördelning, 300 mm
Speedway kabelstege T-fördelning, 450 mm
Speedway kabelstege T-fördelning, 600 mm
Speedway kabelstege T-fördelning, 750 mm
Speedway kabelstege T-fördelning, 900 mm

Vertikal justerbar koppling
Säkert justerbart vertikalt kopplingssystem med funktioner som förbättrar den speciella profilen för Speedway-kabelstegsystemet
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Vertikal justerbar koppling

PEMSA trådkorgsfack L fäste
Mångsidiga stöd för trådkorgsbricka som använder snabbkopplingsteknik för snabb och säker väggmontering eller installation av stagkanaler.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
PEMSA-trådkorgsbricka L-konsol 170 mm
L-konsol för PEMSA-trådkorgsbricka, 220 mm
L-konsol för PEMSA-trådkorgsbricka, 270 mm
L-konsol för PEMSA-trådkorgsbricka, 370 mm
L-konsol för PEMSA-trådkorgsbricka, 470 mm

PEMSA trådkorgsskarvstång
Universalskarvstång för PEMSA-trådkorgsbrickasystem för sammanfogning av raka sektioner, böjar och andra tillbehör.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Skarvskena för PEMSA-trådkorgsbricka, svart
Skarvskena för PEMSA-trådkorgsbricka

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Boxstöd för PEMSA-trådkorgsbricka

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Stagprofil typ AA, med spår, Stål, HD, 400 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Stagprofil typ AA, med spår, Stål, HD, 600 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Stagprofil typ AA, med spår, Stål, HD, 800 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type AA, slisset, Stål, HD, 3 000 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type AA, slisset, Stål, PG, 3 000 mm x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm
Profil av type AA, slisset, stål, HD, 6m x 82mm x 41mm x 2,5mm
Profil av type AA, slisset, stål, pregalv., 6 m x 82 mm x 41 mm x 2,5 mm

5000 sats med strålklämmor
Allt du behöver ingår i detta kit för att direkt fästa C-kanaler till balkar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action

EM rund stånganslutning
Anslutningar och kopplingar för sammanfogning av utvändigt gängat rör eller gänga.

KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Gjenget bolt med spor, M10 Stag, 50 mm
Gjenget bolt med spor, M8 Stag, 30 mm
Gjenget bolt med spor, M8 Stag, 50 mm

Vinkelparentes
Mångsidig fästanordning för vertikala och väggmonterade tillämpningar för att tillhandahålla en fästpunkt. Används med fördel med vajer- och kedjetillämpningar.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
vinkelkonsol, stål, PG, 6,3 mm hål