L-konsol för PEMSA-trådkorgsbricka, 220 mm
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
L-konsol för PEMSA-trådkorgsbricka, 220 mm
Katalog#: WBT150LBRKT
Information
Resurser
Compatible Items
Design
- Lättanvänd, snabbkopplingsfunktion
- Idealisk för typiska vägg- och kanalinstallationer
- IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel
Specifikationer
Produktattribut
Broschyr
Certifieringar
CE, CADDY EU WBT BRT 0201_172
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
DoP, CADDY EU WBT 7012/05-2
English,Spanish
DIN 4102-12
ANOR EU WTB B S 030/002089
English,Spanish
UNE-EN 61537:2007 / EN 61537:2007
Similar
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.